SN74AXCH4T245

アクティブ

4 ビット、2 電源バス トランシーバ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG, SPI, UART Features Bus-hold, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG, SPI, UART Features Bus-hold, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • データ入力時のバス・ホールドにより、外付けのプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 最高 380Mbps をサポート (1.8V から 3.3V への変換時)
  • VCC 絶縁機能
  • Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル・シフトと互換
  • JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • データ入力時のバス・ホールドにより、外付けのプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 最高 380Mbps をサポート (1.8V から 3.3V への変換時)
  • VCC 絶縁機能
  • Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル・シフトと互換
  • JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V

SN74AXCH4T245 は、別々に構成可能な 2 つの電源レールを使用した、4 ビットの非反転バス・トランシーバです。このデバイスは、VCCA 電源と VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧に対応) に追従するよう設計されています。同様に、B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧に対応) に追従するよう設計されています。SN74AXCH4T245 は単一電源システムにも対応しています。

SN74AXCH4T245 デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されており、方向制御入力 (1DIR および 2DIR) の論理レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを送信します。出力イネーブル入力 (1OE および 2OE) を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。すべての制御ピン (xDIR および xOE) は VCCA を基準としています。

アクティブなバス・ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていない入力を有効なロジック状態に保持します。プルアップまたはプルダウン抵抗とバス・ホールド回路との併用は推奨しません。VCCA または VCCB に電源が存在する場合、方向制御または出力イネーブル・ピンの状態とは関係なく、バス・ホールド回路はそれぞれ A または B 入力でアクティブ状態を維持します。

電源オンまたは電源オフ時にレベル・シフタ I/O が確実に高インピーダンス状態になるように、プルアップ抵抗を経由して xOE ピンを VCCA に接続する必要があります。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源オフ時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、すべての I/O ポートは出力を無効にして高インピーダンス状態になります。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン/オフできます。

SN74AXCH4T245 は、別々に構成可能な 2 つの電源レールを使用した、4 ビットの非反転バス・トランシーバです。このデバイスは、VCCA 電源と VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧に対応) に追従するよう設計されています。同様に、B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧に対応) に追従するよう設計されています。SN74AXCH4T245 は単一電源システムにも対応しています。

SN74AXCH4T245 デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されており、方向制御入力 (1DIR および 2DIR) の論理レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを送信します。出力イネーブル入力 (1OE および 2OE) を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。すべての制御ピン (xDIR および xOE) は VCCA を基準としています。

アクティブなバス・ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていない入力を有効なロジック状態に保持します。プルアップまたはプルダウン抵抗とバス・ホールド回路との併用は推奨しません。VCCA または VCCB に電源が存在する場合、方向制御または出力イネーブル・ピンの状態とは関係なく、バス・ホールド回路はそれぞれ A または B 入力でアクティブ状態を維持します。

電源オンまたは電源オフ時にレベル・シフタ I/O が確実に高インピーダンス状態になるように、プルアップ抵抗を経由して xOE ピンを VCCA に接続する必要があります。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源オフ時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、すべての I/O ポートは出力を無効にして高インピーダンス状態になります。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン/オフできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74AVCH24T245 アクティブ 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、24 ビット、デュアル電源バス トランシーバ Similar function in 24-channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AXCH4T245 構成可能な電圧変換、Tri-State 出力、バス・ホールド入力を搭載した 4 ビット・バス・トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 3月 27日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021年 3月 29日
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018年 9月 20日
アプリケーション・ノート An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B) 2018年 9月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN74AXC8T245EVM — 方向制御型の双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価基板

この評価基板 (EVM) は、8 チャネルの方向制御型変換デバイスである SN74AXC8T245 をサポートするよう設計されています。1、2、4 チャネルの LVC および AVC 方向制御型変換デバイスを実装するオプションもあります。また、同じチャネル数で、バス ホールドと Q1 デバイスもサポートしています。AXC デバイスは、0.65V から 3.6V までの低電圧変換デバイスで、12mA の駆動能力があります。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AXCH4T245 IBIS Model

SCEM588.ZIP (28 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ