データシート
SN74BCT541A
- Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
- State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
- P-N-P Inputs Reduce DC Loading
- Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
The SN54BCT541 and SN74BCT541A octal buffers and line drivers are ideal for driving bus lines or buffering memory-address registers. The devices feature inputs and outputs on opposite sides of the package to facilitate printed-circuit-board layout.
The 3-state control gate is a 2-input AND gate with active-low inputs so that, if either output-enable (OE1\ or OE2\) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN54BCT541, SN74BCT541A データシート (Rev. E) | 2003年 3月 11日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点