ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ JK フリップ フロップ

SN74F112

アクティブ

クリアとプリセット搭載、デュアル、J-K、ネガティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family F Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 100 Supply current (max) (µA) 19000 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Features Clear, Negative edge triggered, Preset, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family F Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 100 Supply current (max) (µA) 19000 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Features Clear, Negative edge triggered, Preset, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

 

The SN74F112 contains two independent J-K negative-edge-triggered flip-flops. A low level at the preset () or clear () inputs sets or resets the outputs regardless of the levels of the other inputs. When and are inactive (high), data at the J and K inputs meeting the setup time requirements is transferred to the outputs on the negative-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not directly related to the rise time of the clock pulse. Following the hold-time interval, data at the J and K inputs may be changed without affecting the levels at the outputs. The SN74F112 can perform as a toggle flip-flop by tying J and K high.

The SN74F112 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

 

The SN74F112 contains two independent J-K negative-edge-triggered flip-flops. A low level at the preset () or clear () inputs sets or resets the outputs regardless of the levels of the other inputs. When and are inactive (high), data at the J and K inputs meeting the setup time requirements is transferred to the outputs on the negative-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not directly related to the rise time of the clock pulse. Following the hold-time interval, data at the J and K inputs may be changed without affecting the levels at the outputs. The SN74F112 can perform as a toggle flip-flop by tying J and K high.

The SN74F112 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74HC112 アクティブ クリアとプリセット搭載、デュアル、J-K、ネガティブ エッジ トリガ フリップ フロップ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual Negative-Edge-Triggered J-K Flip-Flop With Clear And Preset データシート (Rev. A) 1993年 10月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​