データシート
SN74F241
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Plastic and Ceramic DIPs
These octal buffers and line drivers are designed specifically to
improve both the performance and density of 3-state memory address
drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
Taken together with the ´F240 and ´F244, these devices
provide the choice of selected combinations of inverting and non
inverting outputs, symmetrical
(active-low output-enable) inputs, and complementary OE
and
inputs.
The SN54F241 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F241 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs データシート | 1993年 10月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点