SN74HCT240

アクティブ

TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V、インバータ

製品詳細

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA 以下
  • 入力は TTL 電圧互換
  • バス ラインまたはバッファ メモリ アドレス レジスタを駆動できる 3 ステート出力
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA 以下
  • 入力は TTL 電圧互換
  • バス ラインまたはバッファ メモリ アドレス レジスタを駆動できる 3 ステート出力

これらの 8 進バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。’HCT240 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力の反転データを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。

これらの 8 進バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。’HCT240 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力の反転データを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HCT240 3 ステート出力、オクタル・バッファ / ライン・ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 9月 9日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74HCT240 Behavioral SPICE Model

SCLM199.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74HCT240 IBIS Model

SCLM348.ZIP (17 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ