SN74HCT245A

アクティブ

3 ステート出力、オクタル・バス・トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Input type TTL Output type CMOS Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Input type TTL Output type CMOS Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CD74HCT245 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、3 ステート出力、非反転型、オクタル・バス・トランシーバ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)