SN74HCT541A

アクティブ

TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CD74HCT541 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)