SN74LS125A

アクティブ

3 ステート出力、4 チャネル、4.75V ~ 5.25V バイポーラ バッファ

製品詳細

Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 22000 IOH (max) (mA) -2.6 Input type Bipolar Output type 3-State Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 22000 IOH (max) (mA) -2.6 Input type Bipolar Output type 3-State Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Quad Bus Buffers
  • 3-State Outputs
  • Separate Control for Each Channel

The SN54125, SN54126, SN74125, SN74126, and SN54LS126A are obsolete and are no longer supplied.

  • Quad Bus Buffers
  • 3-State Outputs
  • Separate Control for Each Channel

The SN54125, SN54126, SN74125, SN74126, and SN54LS126A are obsolete and are no longer supplied.

These bus buffers feature three-state outputs that, when enabled, have the low impedance characteristics of a TTL output with additional drive capability at high logic levels to permit driving heavily loaded bus lines without external pullup resistors. When disabled, both output transistors are turned off, presenting a high-impedance state to the bus so the output will act neither as a significant load nor as a driver. The ’125 and ’LS125A devices’ outputs are disabled when G\ is high. The ’126 and ’LS126A devices’ outputs are disabled when G is low.

These bus buffers feature three-state outputs that, when enabled, have the low impedance characteristics of a TTL output with additional drive capability at high logic levels to permit driving heavily loaded bus lines without external pullup resistors. When disabled, both output transistors are turned off, presenting a high-impedance state to the bus so the output will act neither as a significant load nor as a driver. The ’125 and ’LS125A devices’ outputs are disabled when G\ is high. The ’126 and ’LS126A devices’ outputs are disabled when G is low.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs データシート (Rev. A) 2002年 2月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​