データシート
SN74LS126A
- Quad Bus Buffers
- 3-State Outputs
- Separate Control for Each Channel
The SN54125, SN54126, SN74125, SN74126, and SN54LS126A are obsolete and are no longer supplied.
These bus buffers feature three-state outputs that, when enabled, have the low impedance characteristics of a TTL output with additional drive capability at high logic levels to permit driving heavily loaded bus lines without external pullup resistors. When disabled, both output transistors are turned off, presenting a high-impedance state to the bus so the output will act neither as a significant load nor as a driver. The 125 and LS125A devices outputs are disabled when G\ is high. The 126 and LS126A devices outputs are disabled when G is low.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs データシート (Rev. A) | 2002年 2月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点