SN74LS19A

アクティブ

シュミット トリガ入力、6 チャネル、4.75V ~ 5.25V バイポーラ インバータ

製品詳細

Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 30000 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 30000 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Functionally and Mechanically Identical to 'LS13, 'LS14, and 'LS132, Respectively
  • Improved Line-Receiving Characteristics
  • P-N-P Inputs Reduce System Loading
  • Excellent Noise Immunity with Typical Hysteresis of 0.8 V

 

  • Functionally and Mechanically Identical to 'LS13, 'LS14, and 'LS132, Respectively
  • Improved Line-Receiving Characteristics
  • P-N-P Inputs Reduce System Loading
  • Excellent Noise Immunity with Typical Hysteresis of 0.8 V

 

Each circuit functions as a NAND gate or inverter, but because of the Schmitt action, it has different input threshold levels for positive-going (VT+) and for negative-going (VT-) signals. The hysteresis or backlash, which is the difference between the two threshold levels (VT+ - VT-), is typically 800 millivolts.

These circuits are temperature-compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean, jitter-free output signals.

 

Each circuit functions as a NAND gate or inverter, but because of the Schmitt action, it has different input threshold levels for positive-going (VT+) and for negative-going (VT-) signals. The hysteresis or backlash, which is the difference between the two threshold levels (VT+ - VT-), is typically 800 millivolts.

These circuits are temperature-compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean, jitter-free output signals.

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CD74ACT14 アクティブ シュミット トリガ入力、6 チャネル、4.5V ~ 5.5V インバータ Shorter average propagation delay (8ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Schmitt-Trigger Positive-NAND Gates And Inverters With Totem-Pole Outputs データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​