SN74LS31

アクティブ

6 チャネル、4.75V ~ 5.25V バイポーラ・バッファ

製品詳細

Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 20000 IOH (max) (mA) -1.2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 20000 IOH (max) (mA) -1.2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Delay Elements for Generating Delay Lines
  • Inverting and Non-inverting Elements
  • Buffer NAND Elements Rated at IOL of 12/24 mA
  • PNP Inputs Reduce Fan-In (IIL = -0.2 mA MAX)
  • Worst Case MIN/MAX Delays Guaranteed Across Temperature and VCC Ranges

 

  • Delay Elements for Generating Delay Lines
  • Inverting and Non-inverting Elements
  • Buffer NAND Elements Rated at IOL of 12/24 mA
  • PNP Inputs Reduce Fan-In (IIL = -0.2 mA MAX)
  • Worst Case MIN/MAX Delays Guaranteed Across Temperature and VCC Ranges

 

These 'LS31 delay elements are intended to provide well-defined delays across both temperature and VCC ranges. Used in cascade, a limitless range of delay gating is possible.

All inputs are PNP with IIL MAX of -0.2 mA. Gates 1, 2, 5, and 6 have standard Low-Power Schottky output sink current capability of 4 and 8 mA IOL. Buffers 3 and 4 are rated at 12 and 24 mA.

The SN54LS31 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS31 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These 'LS31 delay elements are intended to provide well-defined delays across both temperature and VCC ranges. Used in cascade, a limitless range of delay gating is possible.

All inputs are PNP with IIL MAX of -0.2 mA. Gates 1, 2, 5, and 6 have standard Low-Power Schottky output sink current capability of 4 and 8 mA IOL. Buffers 3 and 4 are rated at 12 and 24 mA.

The SN54LS31 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS31 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AC07 アクティブ 1.5V ~ 6V、6 チャネル、バッファ Shorter average propagation delay (8ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Delay Elements データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​