SN74LV4053A

アクティブ

5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX4053 アクティブ ±12V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic Lower current leakage

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 23 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 23 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 1.65V~5.5V の VCC で動作
  • すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
  • 高いオン / オフ出力電圧比
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • スイッチの個別制御
  • 非常に低い入力電流
  • JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 1.65V~5.5V の VCC で動作
  • すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
  • 高いオン / オフ出力電圧比
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • スイッチの個別制御
  • 非常に低い入力電流
  • JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

これらのトリプル 2 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計されています。

SNx4LV4053A は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。

信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。

これらのトリプル 2 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計されています。

SNx4LV4053A は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。

信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4LV4053A トリプル 2 チャネル アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2024年 9月 18日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74LV4053A IBIS Model

SCLM115.ZIP (10 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

PMP15038 — バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。これには、LM5170EVM-BIDIR と信号制御ボードが含まれています。LM5170EVM-BIDIR は、高性能のデュアル チャネル双方向電流コントローラである LM5170-Q1 を提示するための評価ボードです。信号制御ボードは高精度アンプを搭載しており、LM5170EVM-BIDIR と連携して動作することで、電流の精度をさらに向上させます。ベンチ テストの結果は、電流精度がフルスケールで 0.05% より良好であることを示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15043 — バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス 回路は、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。最大 6A の電流に対応し、フルスケール精度は 0.05% 未満です。論理ピンで制御を通じたバッテリーの充電または放電が可能です。充電時には、アナログ信号でバッテリー電圧の制御も可能です。完全統合型の降圧コンバータと昇圧コンバータを採用し、シンプルな回路と容易な設計が実現しています。このソリューションの性能を検証するための評価ボードも製作されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian