PMP15043

バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス 回路は、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。最大 6A の電流に対応し、フルスケール精度は 0.05% 未満です。論理ピンで制御を通じたバッテリーの充電または放電が可能です。充電時には、アナログ信号でバッテリー電圧の制御も可能です。完全統合型の降圧コンバータと昇圧コンバータを採用し、シンプルな回路と容易な設計が実現しています。このソリューションの性能を検証するための評価ボードも製作されています。

特長
  • 6A の双方向電流
  • 0.05% より低い FS 電流精度
  • 電流と電圧のプログラマブル制御
  • 統合型のコンバータにより、ソリューションサイズが最小化
出力電圧オプション PMP15043.1
Vin(最小)(V) 12
Vin(最大)(V) 15
Vout (Nom) (V) 4
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE25A.PDF (1029 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUV8A.PDF (183 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUV7A.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUW0A.ZIP (619 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB6A.ZIP (185 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUV9A.PDF (882 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUV6A.PDF (218 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4053A5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317L100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

UA78L100mA、30V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61178負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54821ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OP07低オフセット電圧、外部入力オフセット電圧調整機能搭載シングル オペアンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15043 Test Results (Rev. A) 2018/04/02
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018/08/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP15038 バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン TIDA-010086 デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。