SN74LV4053A-Q1

アクティブ

Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 23 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 2 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 23 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 2 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
  • 1.65V~5.5V の VCC で動作
  • すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
  • 高いオン / オフ出力電圧比
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • スイッチの個別制御
  • 非常に低い入力電流
  • 車載アプリケーション認定済み
  • MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
  • 1.65V~5.5V の VCC で動作
  • すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
  • 高いオン / オフ出力電圧比
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • スイッチの個別制御
  • 非常に低い入力電流

このトリプル 2 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計されています。

SN74LV4053A-Q1 は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。

信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。

このトリプル 2 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計されています。

SN74LV4053A-Q1 は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。

信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV4053A-Q1 車載用、トリプル 2 チャネル アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 10月 9日
機能安全情報 SN74LV405xA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 2月 21日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian