TIDA-01040

大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

TIDA-01040

設計ファイル

概要

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% フルスケールの充放電精度を実現します。バッテリ容量を最大化し、バッテリ構成時間を最小化するため、このデザインでは高精度定電流 (CC) および定電圧 (CV) 較正ループと、単純化されたインターフェイスを使用しています。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。

特長
  • 較正制御搭載バッテリ テスト サブシステムは 0.01% のフルスケール電流制御精度を実現
  • 最大 50A アプリケーションを、8V ~ 16Vの入力電圧 (バス) と、0V ~ 4.5V (最大 5V) の出力負荷 (バッテリ) でサポート
  • LM5170 双方向昇降圧コントローラの設計
  • DAC80004 により供給される、プログラム可能な高精度基準電圧
  • ADS131A04 24ビット デルタ シグマによる電圧 / 電流監視
  • ユーザー フレンドリーな制御インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU570B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWK1.PDF (431 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWK0.PDF (215 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWK3.ZIP (4179 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER0.ZIP (1352 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWK2.PDF (5830 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWJ9.PDF (1255 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM51183 ~ 75V の広範囲 Vin、電流モードの非同期 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV07高精度、36V、低ノイズ、レール ツー レール出力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5170-Q1AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA827低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4561超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4053A-Q1Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04-Q1車載、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80004超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T00単一電源、2 入力正論理 NAND ゲート ロジック レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T32ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA227710μV、0.1µV/℃、高精度、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM6142デュアル、24V、17MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS131A0424 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V ~ 12V 双方向コンバータの評価モジュール

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15038 バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01168 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V ~ 12V 双方向コンバータの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15038 バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01168 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM034 — TIDA-01040 Simulation Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

TIDM034 TIDA-01040 Simulation Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/06/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 大電流アプリケーション用バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/08/09
技術記事 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019/06/21
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018/08/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP15038 バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン PMP15043 バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン PMP40182 双方向バッテリ初期化システム電源ボードのリファレンス デザイン PMP40280 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン TIDA-010086 デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。