SN74LV540A

アクティブ

3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V インバータ

製品詳細

Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -16 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -16 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 TVSOP (DGV) 20 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 2V~5.5V の V CC で動作
  • 最大 t pd 8.5ns (5V 時)
  • 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 2V~5.5V の V CC で動作
  • 最大 t pd 8.5ns (5V 時)
  • 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能

SN74LV540A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたオクタル・バッファ / ドライバです。

このデバイスは、バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。

SN74LV540A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたオクタル・バッファ / ドライバです。

このデバイスは、バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV540A 3 ステート出力、オクタル・バッファ / ドライバ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 4月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74LV540A Behavioral SPICE Model

SCLM178.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LV540A IBIS Model

SCEM143.ZIP (18 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian