SN74LVC541A
- Operate From 1.65 V to 3.6 V
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 5.1 ns at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Support Mixed-Mode Signal Operation on
All Ports (5-V Input/Output Voltage With
3.3-V VCC) - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
Per JESD 17 - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- On Products Compliant to MIL-PRF-38535,
All Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted.
On All Other Products, Production Processing Does
Not Necessarily Include Testing of All Parameters.
The SN54LVC541A octal buffer/driver is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC541A octal buffer/driver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
The LVC541A devices are ideal for driving bus lines or buffering memory address registers.
These devices feature inputs and outputs on opposite sides of the package to facilitate printed circuit board layout.
The 3-state control gate is a 2-input AND gate with active-low inputs so that, if either output enable (OE1 or OE2) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state.
Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3-V/5-V system environment.
These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
TMDXICE110 — AMIC110 – 産業用通信エンジン(ICE)
AMIC110 産業用通信エンジン (ICE) は、産業用通信と産業用イーサネット向けの開発プラットフォームです。AMIC110 ICE の中核である Sitara AMIC110 SoC は ARM® Cortex™-A8 プロセッサとプログラマブル リアルタイム ユニットと産業用通信サブシステム (Programmable-Realtime Unit Industrial Communications Sub-System、PRU-ICSS) を採用しているため、ASIC や FPGA なしでリアルタイム産業プロトコルを統合できます。BoosterPack™ プラグイン モジュール (...)
TIDA-00299 — EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点