SN74LXC8T245

アクティブ

構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

製品詳細

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, JTAG, SPI, UART Features Integrated pulldown resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 8 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.012 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, JTAG, SPI, UART Features Integrated pulldown resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 8 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.012 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5 VSSOP (DGS) 24 29.89 mm² 6.1 x 4.9
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
  • スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
  • 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力:
    • 最大 4µA (25℃)
    • 最大 12µA (–40℃~125℃)
  • V CC 絶縁および V CC 切断 (I off-float) 機能
    • どちらかの V CC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • LVC ファミリのレベル・シフタと互換
  • 制御ロジック (DIR および OE) は V CCA 基準
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
  • スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
  • 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力:
    • 最大 4µA (25℃)
    • 最大 12µA (–40℃~125℃)
  • V CC 絶縁および V CC 切断 (I off-float) 機能
    • どちらかの V CC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • LVC ファミリのレベル・シフタと互換
  • 制御ロジック (DIR および OE) は V CCA 基準
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V

SN74LXC8T245 は、8 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は V CCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは V CCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは、1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。 OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。 OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ・インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

SN74LXC8T245 は、8 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は V CCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは V CCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは、1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。 OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。 OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ・インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN54SLC8T245-SEP アクティブ 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル シフタ SEP version of 8-bit direction controlled translator with Schmitt trigger Inputs
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV8T245 アクティブ 3 ステート出力採用、単一電源電圧、オクタル変換トランシーバ Single-supply version of 8-bit fixed direction translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LXC8T245、構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Enabling Power Efficient FPGA Designs With Level Translation PDF | HTML 2024年 4月 30日
製品概要 Enabling System on Module Industrial PC Connectivity With Level Translation PDF | HTML 2023年 4月 3日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション概要 Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation PDF | HTML 2022年 10月 31日
アプリケーション概要 Enabling LED and LCD Indicators in Modern System Designs PDF | HTML 2022年 8月 1日
アプリケーション概要 Translate Voltages for RGMII (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
アプリケーション概要 Bringing Together 5G Signal Chains With Level Translation PDF | HTML 2021年 3月 5日
アプリケーション・ノート Translate Voltages for GPIO PDF | HTML 2020年 8月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TXV0106-EVM — TXV0106 評価基板

TXV0106 評価基板 (EVM) は、TXV0106 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXV0108-EVM — TXV0108 評価基板

TXV0108 評価基板 (EVM) は、TXV0108 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74LXC8T245 IBIS model

SCEM785.ZIP (57 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ