ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA39306-Q1

アクティブ

車載対応 FM+ I²C バス と SMBus の電圧レベル シフタ

製品詳細

Features Enable pin Protocols I2C, I3C Frequency (max) (MHz) 12.5 VCCA (min) (V) 0.85 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 1.65 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Enable pin Protocols I2C, I3C Frequency (max) (MHz) 12.5 VCCA (min) (V) 0.85 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 1.65 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 機能安全対応
  • 混在モードの I 2C アプリケーションで、SDA ラインおよび SCL ラインの 2 ビット双方向トランスレータ
  • 標準モード、高速モード、および高速モード・プラスの I 2C および SMBus と互換
  • I 3C 互換 (12.5MHz 対応)
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 0.9V の V REF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、 または 5V の V REF2
    • 1.2V の V REF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、 または 5V の V REF2
    • 1.8V の V REF1 と、2.5V、3.3V、5V の V REF2
    • 2.5V の V REF1 と、3.3V または 5V の V REF2
    • 3.3V の V REF1 と、5V の V REF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換を実現
  • オン状態での入力ポートと出力ポート間の低抵抗により信号の歪みを低減
  • オープン・ドレインの I 2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容の I 2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = Low のとき、SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = Low のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
  • フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデル 2000V (A114-A)
    • デバイス帯電モデル 1000V (C101)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 機能安全対応
  • 混在モードの I 2C アプリケーションで、SDA ラインおよび SCL ラインの 2 ビット双方向トランスレータ
  • 標準モード、高速モード、および高速モード・プラスの I 2C および SMBus と互換
  • I 3C 互換 (12.5MHz 対応)
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 0.9V の V REF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、 または 5V の V REF2
    • 1.2V の V REF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、 または 5V の V REF2
    • 1.8V の V REF1 と、2.5V、3.3V、5V の V REF2
    • 2.5V の V REF1 と、3.3V または 5V の V REF2
    • 3.3V の V REF1 と、5V の V REF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換を実現
  • オン状態での入力ポートと出力ポート間の低抵抗により信号の歪みを低減
  • オープン・ドレインの I 2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容の I 2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = Low のとき、SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = Low のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
  • フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデル 2000V (A114-A)
    • デバイス帯電モデル 1000V (C101)

TCA39306-Q1 は、I 2C、SMBus、I 3C と互換性のあるデュアル双方向電圧レベル・トランスレータであり、イネーブル (EN) 入力付きで、0.9V~3.3V の V REF1 と、1.8V~5.5V の V REF2 で動作します。

このデバイスは、方向ピンを使用せず、0.85V と 5V の間の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (R ON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を High にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が Low のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

電圧変換に加えて、 TCA39306-Q1 を使用して、EN ピンを制御して高速モード通信中に低速バスを切断することにより、高速バスを低速バスから分離できます。

TCA39306-Q1 は、I 2C、SMBus、I 3C と互換性のあるデュアル双方向電圧レベル・トランスレータであり、イネーブル (EN) 入力付きで、0.9V~3.3V の V REF1 と、1.8V~5.5V の V REF2 で動作します。

このデバイスは、方向ピンを使用せず、0.85V と 5V の間の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (R ON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を High にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が Low のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

電圧変換に加えて、 TCA39306-Q1 を使用して、EN ピンを制御して高速モード通信中に低速バスを切断することにより、高速バスを低速バスから分離できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA39306-Q1デュアル双方向I3C、I2C バス / SMBus 電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 I3C Voltage Translator and Multiplexer Quick Reference PDF | HTML 2024年 1月 4日
機能安全情報 TCA39306-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA39306EVM — TCA39306 低電圧 I²C レベル シフタの評価基板

この EVM (評価基板) は、調整可能な複数のプルアップ抵抗とバス静電容量を通じて、構成可能な各種負荷条件を実現します。その結果、設計者の皆様は、開発中システムでこのデバイスの性能を簡単にテストすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TCA39306 IBIS Model

SCPM048.ZIP (23 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ