ホーム インターフェイス I2C & I3C ICs I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9517-Q1

アクティブ

車載、電源オフ、ハイ インピーダンス機能搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

製品詳細

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.25 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.25 Supply restrictions No rule Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.25 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.25 Supply restrictions No rule Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度:–40℃~125℃、TA
    • デバイス HBM 分類レベル:±5500V
    • デバイス CDM 分類レベル:±1000V
  • 機能安全対応
  • 2 チャネルの双方向バッファ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • A 側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.25V
  • B 側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.25V
  • 0.9V から 5.25V へと、2.7V から 5.25V への電圧レベル変換
  • アクティブ HIGH のリピータ・イネーブル入力
  • オープン・ドレインの I2C I/O
  • 5.25V 許容の I2C およびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
  • 標準モードおよびファースト・モード I2C デバイスおよび複数のコントローラに対応
  • 電源オフ時に I2C ピンが高インピーダンス
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度:–40℃~125℃、TA
    • デバイス HBM 分類レベル:±5500V
    • デバイス CDM 分類レベル:±1000V
  • 機能安全対応
  • 2 チャネルの双方向バッファ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • A 側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.25V
  • B 側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.25V
  • 0.9V から 5.25V へと、2.7V から 5.25V への電圧レベル変換
  • アクティブ HIGH のリピータ・イネーブル入力
  • オープン・ドレインの I2C I/O
  • 5.25V 許容の I2C およびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
  • 標準モードおよびファースト・モード I2C デバイスおよび複数のコントローラに対応
  • 電源オフ時に I2C ピンが高インピーダンス
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

TCA9517-Q1 は、I2C および SMBus システム用の、レベル・シフト機能付き双方向バッファです。混在モード・アプリケーションで、低電圧 (最低 0.9V) と、より高い電圧 (2.7V~5.25V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換 / 降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および SMBus システムを拡張でき、レベル・シフト時にも性能損失を防ぐことができます。

TCA9517-Q1 は、I2C バス上でシリアル・データ (SDA) とシリアル・クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、最大 400pF のバス容量を持つ 2 つのバスを I2C アプリケーション内で接続できます。

TCA9517-Q1 は、2 種類のドライバ (A 側ドライバと B 側ドライバ) を備えています。すべての入力と I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB、VCCA = 0V) も含めて、5.25V までの過電圧を許容します。

TCA9517-Q1 は、I2C および SMBus システム用の、レベル・シフト機能付き双方向バッファです。混在モード・アプリケーションで、低電圧 (最低 0.9V) と、より高い電圧 (2.7V~5.25V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換 / 降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および SMBus システムを拡張でき、レベル・シフト時にも性能損失を防ぐことができます。

TCA9517-Q1 は、I2C バス上でシリアル・データ (SDA) とシリアル・クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、最大 400pF のバス容量を持つ 2 つのバスを I2C アプリケーション内で接続できます。

TCA9517-Q1 は、2 種類のドライバ (A 側ドライバと B 側ドライバ) を備えています。すべての入力と I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB、VCCA = 0V) も含めて、5.25V までの過電圧を許容します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TCA39306-Q1 アクティブ 車載対応 FM+ I²C バス と SMBus の電圧レベル シフタ Level shifter without repeater

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9517-Q1 レベル変換 I2C バス・リピータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 31日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
機能安全情報 TCA9517-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 の評価基板

DS90UB971-Q1 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV シリアライザである DS90UB971-Q1 を評価する目的で機能するボードを提示するデザインです。DS90UB971-Q1 シリアライザは、FPD-Link IV シリアライザの第 1 世代であり、8MP (メガピクセル) またはそれ以上のイメージャ、衛星のレーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサを含め、各種超高速センサをサポートする設計を採用しています。このチップは、1 個の 8.4Gbps フォワード チャネルと、レイテンシが非常に短い 1 個の 52.5Mbps (...)
評価ボード

DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux981-Q1EVM は、MIPI DSI から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux981-Q1 を評価するための評価基板 (EVM) です。DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 10.8Gbps (...)
評価ボード

DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux981-Q1MEVM は、MIPI DSI から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux981-Q1を評価するための評価基板です。DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 10.5Gbps (...)
評価ボード

DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1EVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)

評価ボード

DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1MEVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。 DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link (...)

設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ