ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9537

アクティブ

構成レジスタと割り込み機能とリセット機能搭載、リモート、4 ビット、I²C と SMBus 向け I/O エクスパンダ

製品詳細

Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • I2C から GPIO へのエクスパンダ
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容の I/O ポート
  • I2C ゼネラル・コールによるソフトウェア・リセット
  • 外部リセット制御用の RESET 入力ピン
  • 専用 INT 出力
  • 1MHz の Fast mode plus I2C バス
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワーオン・リセット内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • I2C から GPIO へのエクスパンダ
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容の I/O ポート
  • I2C ゼネラル・コールによるソフトウェア・リセット
  • 外部リセット制御用の RESET 入力ピン
  • 専用 INT 出力
  • 1MHz の Fast mode plus I2C バス
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワーオン・リセット内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA9537 は I2C バス用の 4 ビット I/O エクスパンダで、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

システム・コントローラは、I/O 構成レジスタ・ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。

TCA9537 のオープンドレイン割り込み出力 (INT) は、いずれかの入力が、対応する入力ポート・レジスタの状態と異なるときにアクティブになり、入力状態が変化したことをシステム・コントローラに通知するため使用されます。

システム・プロセッサは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作があった場合、I2C ソフト・リセット・コマンドを使って TCA9537 をリセットできます。このコマンドにより、レジスタはデフォルト状態に設定されます。 この操作には RESET ピンを使用することもできます。

space

TCA9537 は I2C バス用の 4 ビット I/O エクスパンダで、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

システム・コントローラは、I/O 構成レジスタ・ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。

TCA9537 のオープンドレイン割り込み出力 (INT) は、いずれかの入力が、対応する入力ポート・レジスタの状態と異なるときにアクティブになり、入力状態が変化したことをシステム・コントローラに通知するため使用されます。

システム・プロセッサは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作があった場合、I2C ソフト・リセット・コマンドを使って TCA9537 をリセットできます。このコマンドにより、レジスタはデフォルト状態に設定されます。 この操作には RESET ピンを使用することもできます。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9537 リモート 4 ビット I2C/SMBus I/O エクスパンダ、構成レジスタ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 15日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA9536EVM — TCA9536 4 ビット I²C I/O エクスパンダの評価基板

TCA9536 評価基板は、TCA9536 と TCA9537 の両方をテストするためのオプションをユーザーに提供します。この評価基板を使用すると、調整可能な複数のプルアップ抵抗を SDA/SCL に取り付け、パワーアップや GPO の状態を示す複数の LED インジケータを取り付けることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ