ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC 主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ

TCA9544A

アクティブ

割り込み / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus マルチプレクサ

製品詳細

Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Interrupt pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Interrupt pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 1対4の双方向変換スイッチ
  • I2CバスおよびSMBus互換
  • 4つのアクティブLOW割り込み入力
  • アクティブLOW割り込み出力
  • 3本のアドレス・ピンにより、最大8個のTCA9544AデバイスをI2Cバスに接続可能
  • I2Cバスによるチャネル選択
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低いRONのスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5Vの各電圧のバス間での電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 低スタンバイ電流
  • 動作電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
  • 5.5V許容の入力
  • 0~400kHzのクロック周波数
  • JESD 78準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 4000V、人体モデル(A114-A)
    • 1500V、荷電デバイス・モデル(C101)
  • 1対4の双方向変換スイッチ
  • I2CバスおよびSMBus互換
  • 4つのアクティブLOW割り込み入力
  • アクティブLOW割り込み出力
  • 3本のアドレス・ピンにより、最大8個のTCA9544AデバイスをI2Cバスに接続可能
  • I2Cバスによるチャネル選択
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低いRONのスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5Vの各電圧のバス間での電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 低スタンバイ電流
  • 動作電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
  • 5.5V許容の入力
  • 0~400kHzのクロック周波数
  • JESD 78準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 4000V、人体モデル(A114-A)
    • 1500V、荷電デバイス・モデル(C101)

TCA9544Aは4チャネルの双方向変換I2Cマルチプレクサです。マスタSCL/SDA信号ペアは、スレーブ・デバイスの4チャネルであるSC0/SD0~SC3/SD3のいずれかに送られます。4つの割り込み入力(INT3INT0)があり、それぞれが下流ペアの1つに対応します。割り込み出力(INT)が1つあり、4つの割り込み入力のANDとして機能します。

パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2Cステート・マシンが初期化され、すべてのチャネルが選択解除されます。

スイッチのパス・ゲートは、TCA9544A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3Vの部品が、追加保護の必要なしに5Vの部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべてのI/Oピンは5.5V許容です。

TCA9544Aは4チャネルの双方向変換I2Cマルチプレクサです。マスタSCL/SDA信号ペアは、スレーブ・デバイスの4チャネルであるSC0/SD0~SC3/SD3のいずれかに送られます。4つの割り込み入力(INT3INT0)があり、それぞれが下流ペアの1つに対応します。割り込み出力(INT)が1つあり、4つの割り込み入力のANDとして機能します。

パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2Cステート・マシンが初期化され、すべてのチャネルが選択解除されます。

スイッチのパス・ゲートは、TCA9544A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3Vの部品が、追加保護の必要なしに5Vの部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべてのI/Oピンは5.5V許容です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9544A 低電圧、4チャネル、割り込みロジック搭載のI2CおよびSMBusマルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 15日
アプリケーション・ノート I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) 2023年 1月 31日
アプリケーション・ノート I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
セレクション・ガイド I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1 入力 8 出力双方向変換スイッチの評価基板

TCA9548AEVM は、TI のTCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のために設計された評価基板です。TCA9548AEVM は、スタンドアロン評価基板として、既存のシステムと接続するまたは TCA9548AEVM の I2C マスタおよび電源として機能する MSP430 Launchpad と組み合わせることができます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、これらはチャネル数が異なるテキサス インスツルメンツの 5 つの I2C スイッチ製品に対応するために調整可能です。TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546A (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TCA9544A IBIS Model

SCPM034.ZIP (71 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ