ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCAL9539-Q1

アクティブ

車載、割り込み、リセット、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus の間で変換を行う 16 ビット低電圧 I/O エクスパンダ

製品詳細

Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.08 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.08 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
  • 低いスタンバイ消費電流:1µA (標準値、1.8V 時)
  • 1MHz のファスト・モード・プラス I 2C バス
  • ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I 2C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
  • アクティブ Low のリセット入力 ( RESET)
  • オープン・ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 ( INT)
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
  • プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
  • パワーオン・リセット内蔵
  • SCL または SDA 入力のノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • AEC - Q100 要件を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V (AEC - Q100-002)
    • デバイス帯電モデルで 1000V (AEC - Q100-011)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
  • 低いスタンバイ消費電流:1µA (標準値、1.8V 時)
  • 1MHz のファスト・モード・プラス I 2C バス
  • ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I 2C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
  • アクティブ Low のリセット入力 ( RESET)
  • オープン・ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 ( INT)
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
  • プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
  • パワーオン・リセット内蔵
  • SCL または SDA 入力のノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • AEC - Q100 要件を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V (AEC - Q100-002)
    • デバイス帯電モデルで 1000V (AEC - Q100-011)

TCAL9539-Q1 デバイスは、2 ライン双方向 I 2C バス (または SMBus) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を備えており、1.08V~3.6V のV CC で動作するように設計されています。

このデバイスは、100kHz (スタンダード・モード)、400kHz (ファスト・モード)、1MHz (ファスト・モード・プラス) の I 2C クロック周波数をサポートしています。 TCAL9539-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ・ボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。

TCAL9539-Q1 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートがあります。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス・レジスタ、プログラム可能なオープン・ドレインまたはプッシュプル出力があります。

TCAL9539-Q1 デバイスは、2 ライン双方向 I 2C バス (または SMBus) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を備えており、1.08V~3.6V のV CC で動作するように設計されています。

このデバイスは、100kHz (スタンダード・モード)、400kHz (ファスト・モード)、1MHz (ファスト・モード・プラス) の I 2C クロック周波数をサポートしています。 TCAL9539-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ・ボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。

TCAL9539-Q1 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートがあります。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス・レジスタ、プログラム可能なオープン・ドレインまたはプッシュプル出力があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAL9539-Q1 車載用、低電圧、16 ビット I2C バス / SMBus I/O エクスパンダ、割り込み出力、リセット、構成レジスタ付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 11日
アプリケーション・ノート I2C: What is the Auto Increment Feature? PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Features of TCAL Agile I/O Expanders PDF | HTML 2023年 6月 6日
機能安全情報 TCAL9539-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 7月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424ATCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555 にも対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ