この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCAN1044-Q1
- AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格の要件に適合
- 機能安全対応
- Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
- 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ レートを実現
- I/O 電圧範囲:1.7 V~5.5 V
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V アプリケーションをサポート
- 保護機能:
- バス フォルト保護:±58 V
- 低電圧保護
- TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
- 最小 9.2kbps のデータ レート
- サーマル シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード:
- 通常モード
- リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
- ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン/オフ時のグリッチ フリー動作
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- レシーバの同相入力電圧:±12 V
- SOIC (8)、SOT23 (8) パッケージ、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給
TCAN1044-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。
TCAN1044-Q1 トランシーバは Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。TCAN1044V-Q1 は VIO ピンによるロジック レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック レベルに直接接続できます。このトランシーバは低消費電力スタンバイ モードと、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。TCAN1044-Q1 トランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、最高 ±58V のバス フォルト保護に対応する保護および診断機能も備えています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN1044-Q1 車載用、フォルト保護機能搭載、1.8V I/O 対応、CAN FD トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 4月 21日 |
| アプリケーション概要 | TCAN10xx-Q1 から TCAN8xx-Q1 への移行によるコストを削減し ます。 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 | |
| アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems | 2020年 10月 22日 | ||||
| 機能安全情報 | TCAN1044-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 6月 11日 | |||
| 技術記事 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-AM263 — AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
LP-AM263 は、Arm® ベースのアプリケーション MCU である AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。
LP-AM263 は、AM2634 Arm® ベースのアプリケーション MCU と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板
この評価基板 (EVM) は、TCAN1042D CAN トランシーバーが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、および SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。