ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1463-Q1

アクティブ

車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TCAN1473A-Q1 アクティブ 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ ISO 11898-2:2024 compliant
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TCAN1473-Q1 アクティブ 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ ISO 11898-2:2024 compliant, without SWE timer

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 40 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 40 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • CiA 601-4 で定義されている信号改善機能 (SIC) を実装
    • リンギングを排除してビット対称性を強化し、バス信号をアクティブに改善
  • 最大 8Mbps の classic CAN および CAN FD をサポート
  • 広い動作入力電圧範囲
  • VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント・モード
    • スタンバイ・モード
    • 低消費電力スリープ・モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • INH_MASK ピンにより、スプリアス・ウェイクアップ・イベント時に INH をディセーブルに維持
  • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
  • スリープ・ウェイク・エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ・モードからスリープ・モードへの安全な移行を実現
    • パワーアップ時間延長に対応可能
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • ±58V の CAN バス・フォルト耐性
    • VSUP でのロード・ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージ、および自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル・フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • CiA 601-4 で定義されている信号改善機能 (SIC) を実装
    • リンギングを排除してビット対称性を強化し、バス信号をアクティブに改善
  • 最大 8Mbps の classic CAN および CAN FD をサポート
  • 広い動作入力電圧範囲
  • VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント・モード
    • スタンバイ・モード
    • 低消費電力スリープ・モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • INH_MASK ピンにより、スプリアス・ウェイクアップ・イベント時に INH をディセーブルに維持
  • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
  • スリープ・ウェイク・エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ・モードからスリープ・モードへの安全な移行を実現
    • パワーアップ時間延長に対応可能
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • ±58V の CAN バス・フォルト耐性
    • VSUP でのロード・ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージ、および自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル・フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給

TCAN1463-Q1 は、High Speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High Speed CAN 仕様および CiA 601-4 SIC 仕様の物理層要件を満たしています。本デバイスは、Classical CAN と、データ・レートが最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD (Flexible Data Rate) の両方に対応しています。

TCAN1463-Q1 は、ドミナントからリセッシブへのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク・トポロジで高いスループットを実現します。SIC により、アプリケーションは複数の未終端スタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps、あるいはそれ以上で動作できるため、CAN FD の真のメリットが引き出されます。INH_MASK 機能を使用しない場合 (INH_MASK ピンがフローティング状態、または GND に接続されている場合)、本デバイスは、TCAN1043A-Q1 や TCAN1043-Q1 などの Classical CAN FD トランシーバとピン互換です。

TCAN1463-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1463-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、 TCAN1463-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。

TCAN1463-Q1 は、スタンバイ・モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ・モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ・モードに移行します。

TCAN1463-Q1 は、High Speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High Speed CAN 仕様および CiA 601-4 SIC 仕様の物理層要件を満たしています。本デバイスは、Classical CAN と、データ・レートが最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD (Flexible Data Rate) の両方に対応しています。

TCAN1463-Q1 は、ドミナントからリセッシブへのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク・トポロジで高いスループットを実現します。SIC により、アプリケーションは複数の未終端スタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps、あるいはそれ以上で動作できるため、CAN FD の真のメリットが引き出されます。INH_MASK 機能を使用しない場合 (INH_MASK ピンがフローティング状態、または GND に接続されている場合)、本デバイスは、TCAN1043A-Q1 や TCAN1043-Q1 などの Classical CAN FD トランシーバとピン互換です。

TCAN1463-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1463-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、 TCAN1463-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。

TCAN1463-Q1 は、スタンバイ・モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ・モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ・モードに移行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1463-Q1 車載用、信号改善機能付き CAN FD トランシーバ、スリープ・モード付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 7日
ホワイト・ペーパー 信号改善機能によって CAN FD トランシーバの真の可能性を引き 出す方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
証明書 TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 27日
機能安全情報 TCAN1463-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 20日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板

ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。

また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1043DEVM — TCAN1043x-Q1 フォルト保護機能搭載、CAN FD 対応、CAN トランシーバの評価基板

TI の TCAN1043xx-Q1 評価基板 (EVM) は、TCAN1043xx-Q1 CAN FD トランシーバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス フィルタリング、保護の各概念も実現します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ