ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1472-Q1

アクティブ

車載対応、スタンバイ機能搭載、信号改良対応 CAN FD トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • AEC Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • 付則 A の CAN SIC 仕様を含む、ISO 11898-2:2024 規格の要件に適合
  • Classical CAN および最大 8Mbps の CAN FD
    • 複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
    • Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
  • VIO レベル シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン / オフ時のグリッチ フリー動作
    • フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VCC および VIO(V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • SOIC (8)、小型フットプリント SOT-23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル フランクのリードレス VSON (8) パッケージで供給
  • AEC Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • 付則 A の CAN SIC 仕様を含む、ISO 11898-2:2024 規格の要件に適合
  • Classical CAN および最大 8Mbps の CAN FD
    • 複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
    • Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
  • VIO レベル シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン / オフ時のグリッチ フリー動作
    • フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VCC および VIO(V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • SOIC (8)、小型フットプリント SOT-23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル フランクのリードレス VSON (8) パッケージで供給

TCAN1472-Q1 デバイス は、ISO 11898-2:2024 附属書 A 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN (Controller Area Network) SIC トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps またはそれ以上で動作することで、CAN FD (フレキシブル データ レート) の真のメリットを引き出すことができます。

これらのデバイスは、ISO 11898-2:2024 附属書 A の SIC 仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット タイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング ウィンドウで正しいビットをサンプリングすることができ、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター ネットワークでエラー フリーの通信を実現できます。

これらのデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1042-Q1 など、8 ピンの CAN FD トランシーバとピン互換です。

「V」接尾辞付きの TCAN1472-Q1 デバイスには、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジック レベル変換が搭載されており、1.8V、3.3V、5V のコントローラと直接接続できます。これらのトランシーバは低消費電力スタンバイ モードをサポートしており、ISO 11898-2:2024 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモート ウェイクアップが可能です。このデバイス ファミリは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、±58V のバス フォルト保護などの多くの保護機能も備えています。

TCAN1472-Q1 デバイス は、ISO 11898-2:2024 附属書 A 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN (Controller Area Network) SIC トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps またはそれ以上で動作することで、CAN FD (フレキシブル データ レート) の真のメリットを引き出すことができます。

これらのデバイスは、ISO 11898-2:2024 附属書 A の SIC 仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット タイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング ウィンドウで正しいビットをサンプリングすることができ、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター ネットワークでエラー フリーの通信を実現できます。

これらのデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1042-Q1 など、8 ピンの CAN FD トランシーバとピン互換です。

「V」接尾辞付きの TCAN1472-Q1 デバイスには、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジック レベル変換が搭載されており、1.8V、3.3V、5V のコントローラと直接接続できます。これらのトランシーバは低消費電力スタンバイ モードをサポートしており、ISO 11898-2:2024 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモート ウェイクアップが可能です。このデバイス ファミリは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、±58V のバス フォルト保護などの多くの保護機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TCAN1476-Q1 アクティブ Automotive dual signal improvement capable CAN FD transceiver with standby and 1.8V IO support Dual CAN FD transceiver

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1472-Q1 車載用、フォルト保護 CAN FD トランシーバ、信号改善機能 (SIC) およびスタンバイ モード付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 8日
ホワイト・ペーパー 信号改善機能によって CAN FD トランシーバの真の可能性を引き 出す方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
機能安全情報 TCAN1472-Q1 and TCAN1472V-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMAn FMA PDF | HTML 2024年 12月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ