ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1575-Q1

アクティブ

車載、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN SIC (信号改良機能) トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • ISO 11898-2:2024 附属書 A に規定される信号改善機能を備えた CAN バスの 2Mbps および 5Mbps 通信の要件への適合
  • 最高 8Mbps の CAN FD 通信レート

  • エラー フリーの 従来 CAN または CAN FD データの送受信で選択的ウェークとパーシャル ネットワークをサポート
  • 機能安全品質管理:TCAN1576-Q1
  • 機能安全対応:TCAN1575-Q1
  • TCAN157x-Q1 は プロセッサの IO 公称電圧 1.8V ~ 5V に対応
  • 広い動作範囲:
    • ±58V のバス フォルト保護
    • ±12V 同相モード
  • TCAN1576-Q1 は以下をサポート:
    • ウォッチドッグ:タイムアウト、ウィンドウ、Q&A
    • バス フォルト診断および報告
    • プログラマブルの INH/LIMP ピン
  • 14 ピン SOIC、VSON、SOT23 パッケージ
    • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた VSON パッケージ
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • ISO 11898-2:2024 附属書 A に規定される信号改善機能を備えた CAN バスの 2Mbps および 5Mbps 通信の要件への適合
  • 最高 8Mbps の CAN FD 通信レート

  • エラー フリーの 従来 CAN または CAN FD データの送受信で選択的ウェークとパーシャル ネットワークをサポート
  • 機能安全品質管理:TCAN1576-Q1
  • 機能安全対応:TCAN1575-Q1
  • TCAN157x-Q1 は プロセッサの IO 公称電圧 1.8V ~ 5V に対応
  • 広い動作範囲:
    • ±58V のバス フォルト保護
    • ±12V 同相モード
  • TCAN1576-Q1 は以下をサポート:
    • ウォッチドッグ:タイムアウト、ウィンドウ、Q&A
    • バス フォルト診断および報告
    • プログラマブルの INH/LIMP ピン
  • 14 ピン SOIC、VSON、SOT23 パッケージ
    • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた VSON パッケージ

TCAN157x-Q1 は、拡張型の高速 CAN FD に対応した SIC トランシーバです。データレート最大 8Mbps をサポートする高速 CAN SIC 仕様について ISO 11898-2:2024 (付属書 A) の物理層要件に準拠します。これらのデバイスは SPI により設定を行い、全機能へアクセスできます。VIO 端子に印加する電圧に合わせて 1.8V ~ 5V のプロセッサ I/O 公称電圧をサポートし、低電力プロセッサの採用を可能にします。

これらのトランシーバは選択的ウェークをサポートしています (WUF 識別に基づいてウェークアップできます)。この機能により、システムにパーシャル ネットワークを実装し、アクティブ状態のノード数が少ない状態で動作させることができます (残りのノードは低消費電力スリープ モードに留まります)。選択的ウェーク付きトランシーバ機能は ISO 11898-2:2024 規格の仕様を満たしています。

TCAN1576-Q1 は、ウォッチドッグと先進バス診断をサポートするフル機能のデバイスです。デバッグを簡単にするため、先進バス フォルト診断および通信機能を使用して特定のバス フォルトを判定できます。

TCAN157x-Q1 は、ファミリ内およびTCAN1145-Q1 と TCAN1146-Q1 CAN FDパーシャル ネットワーク対応トランシーバとレジスタ互換性があります。TCAN157x-Q1 は、ハードウェアの変更なし、かつ最小限のソフトウェア変更で機能を実装できる柔軟性をシステム設計者に提供します。TCAN1576-Q1 の inhibit ピン (INH) は、ノード電力を有効にするために使えます。または、ウォッチドッグ エラーが発生した際のリンプ ホーム ピンとして構成できます。

TCAN157x-Q1 は、拡張型の高速 CAN FD に対応した SIC トランシーバです。データレート最大 8Mbps をサポートする高速 CAN SIC 仕様について ISO 11898-2:2024 (付属書 A) の物理層要件に準拠します。これらのデバイスは SPI により設定を行い、全機能へアクセスできます。VIO 端子に印加する電圧に合わせて 1.8V ~ 5V のプロセッサ I/O 公称電圧をサポートし、低電力プロセッサの採用を可能にします。

これらのトランシーバは選択的ウェークをサポートしています (WUF 識別に基づいてウェークアップできます)。この機能により、システムにパーシャル ネットワークを実装し、アクティブ状態のノード数が少ない状態で動作させることができます (残りのノードは低消費電力スリープ モードに留まります)。選択的ウェーク付きトランシーバ機能は ISO 11898-2:2024 規格の仕様を満たしています。

TCAN1576-Q1 は、ウォッチドッグと先進バス診断をサポートするフル機能のデバイスです。デバッグを簡単にするため、先進バス フォルト診断および通信機能を使用して特定のバス フォルトを判定できます。

TCAN157x-Q1 は、ファミリ内およびTCAN1145-Q1 と TCAN1146-Q1 CAN FDパーシャル ネットワーク対応トランシーバとレジスタ互換性があります。TCAN157x-Q1 は、ハードウェアの変更なし、かつ最小限のソフトウェア変更で機能を実装できる柔軟性をシステム設計者に提供します。TCAN1576-Q1 の inhibit ピン (INH) は、ノード電力を有効にするために使えます。または、ウォッチドッグ エラーが発生した際のリンプ ホーム ピンとして構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TCAN1576-Q1 アクティブ Automotive CAN signal improvement capable transceiver with partial networking and watchdog Added features: watchdog, bus fault diagnostics, limp home capable
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1145-Q1 アクティブ 車載対応、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ Lower signaling rate (5Mbps), CAN FD

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN157x-Q1 車載用 CAN FD SIC トランシーバ、パーシャル ネットワーク対応 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 14日
ホワイト・ペーパー 信号改善機能によって CAN FD トランシーバの真の可能性を引き 出す方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
機能安全情報 TCAN1575-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 2月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1145EVM — ウォッチドッグ/パーシャル ネットワーキング機能搭載 TCAN1145-Q1 CAN トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN114x デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。内蔵の USB2ANY 回路により、TI GUI を使用できます。また、SPI ピンは USB2ANY 回路から切り離すことも可能であり、ヘッダ (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian