TCAN334
- 3.3V 単一電源動作
- 最高 5Mbps のデータ レート (TCAN33xG デバイス)
- ISO 11898-2 準拠
- SOIC-8 および SOT-23 パッケージ オプション
- 動作モード:
- 通常モード (すべてのデバイス)
- ウェイク付き低消費電力スタンバイ モード (TCAN334)
- サイレント モード (TCAN330、TCAN337)
- シャットダウン モード (TCAN330、TCAN334)
- 広い同相動作範囲:±12V
- バス ピンのフォルト保護:±14V
- 合計ループ遅延 ≤ 135ns
- 広い動作時周囲温度範囲:-40℃ ~ 125℃
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
- 電源オンおよびオフ時のグリッチ フリー動作
- 優れた EMC 特性
- 保護機能:
- バス端子の ESD 保護
- ±25kV を超える HBM ESD 保護
- ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
- ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
- レシーバ ドミナント タイムアウト (RXD DTO)
- フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
- VCC の低電圧保護
- サーマル シャットダウン保護機能
- バス ピンの電流制限
- バス端子の ESD 保護
TCAN33x デバイス ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ ドミナント タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム レベルの堅牢性を向上させることができます。
3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。
これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。
このデバイス ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN33x 3.3V CAN トランシーバ、CAN FD (フレキシブル データ レート) 付き データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 7月 22日 |
| アプリケーション・ノート | 3.3V コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバ (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 15日 | |
| アプリケーション・ノート | CAN and LIN transceiver low-power modes | 2019年 2月 25日 | ||||
| 技術記事 | Top five reasons to use 3.3V CAN transceivers | PDF | HTML | 2016年 10月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
TCAN332EVM — TCAN33x デュアル サイト産業用 CAN 評価基板 (EVM)
この評価基板 (EVM) には、TCAN332 CAN トランシーバが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。