TCAN857-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:AEC Q100-002 準拠、CANH および CANL ピンで ±12kV
- デバイス帯電モデル (CDM) ESD 保護:AEC Q100-011 準拠、±500V
- IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV (電源供給なし)
- ISO 11898-2:2024 の物理層規格に適合
- 機能安全対応
- Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2Mbps と 5Mbps)
- 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
- TCAN857V-Q1 の I/O 電圧範囲: 2.9V~5.25V
- 12V バッテリ アプリケーションをサポート
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- 保護機能:
- バス フォルト保護:±40V
- 低電圧保護
- TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
- サーマル シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード:通常およびサイレント
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
- ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン/オフ時のグリッチ フリー動作
- 8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、自動光学検査 (AOI) に適したリードレス VSON-8 パッケージ
TCAN857-Q1 は、ISO 11898-2:2024 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。本トランシーバは Classical CAN ネットワークと最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークのために設計されています。
本トランシーバは、通常モードとサイレント モードという 2 つの動作モードをサポートしています。本トランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、最高 ±40V のバス フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。本デバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。
本トランシーバは VIO ピンによるレベル シフト機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 3.3V、5V のロジック レベルに直接接続できます。これらのトランシーバは、業界標準の SOIC-8 および VSON-8 パッケージで供給されるだけでなく、省スペースの小型 SOT-23 パッケージ オプションもあります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN857-Q1 車載用、フォルト保護機能搭載、サイレント モード付きの CAN FD トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 4月 4日 |
| アプリケーション概要 | TCAN10xx-Q1 から TCAN8xx-Q1 への移行によるコストを削減し ます。 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。