TFP401A
- 最高 165MHz のピクセル・レートをサポート (1080p および WUXGA、60Hz を含む)
- Digital Visual Interface (DVI) 仕様に準拠 (1)
- True Color、24 ビット/ピクセル、16.7M 色、1 クロックにつき1 ピクセルまたは 2 ピクセル
- レーザー・トリムされた内部終端抵抗により、最適な固定インピーダンス整合を実現
- 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルまでのスキュー許容
- 4x オーバーサンプリング
- 消費電力の削減 - 3.3V の I/O および電源による 1.8V コア動作 (2)
- 時間差のあるピクセル出力を使用してグランド・バウンスを低減
- TI PowerPAD™ パッケージを使用して低いノイズと優れた消費電力を実現
- TI 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセスを使用した高度なテクノロジー
- TFP401A は HSYNC ジッタ耐性を備えています。 (3)
(1)Digital Visual Interface仕様 (DVI) は、デジタルディスプレイへの高速デジタル接続のために Digital Display Working Group (DDWG) によって開発された業界標準です。TPF401 および TFP401A は、 DVI 仕様 Rev. 1.0 に準拠しています。
(2)TFP401/401A は、電圧レギュレータを内蔵しており、外部 3.3V 電源から 1.8V コア電源を生成します。
(3)TFP401A には、安定した HSYNC を生成するための追加回路が搭載されており、DVI トランスミッタの送信する HSYNC 信号に望ましくないジッタが含まれる場合にも対応可能です。
TI の TFP401 および TFP401A は、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリに含まれる TI PanelBus™ フラットパネル・ディスプレイ製品です。主にデスクトップ LCD モニタおよびデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401/401A は、高速なデジタル・インターフェイスを必要とするあらゆる設計での利用に適しています。
TFP401 および TFP401A は、 24 ビット true color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートします。TFP401 および TFP401A は、1 クロックにつき 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動する柔軟な設計が可能です。 TFT または DSTN パネルをサポートしており、また、時間差ピクセル出力によってグランド・バウンスを低減するオプションを備えています。
PowerPAD の高度なパッケージング・テクノロジーにより、クラス最良の消費電力、占有面積、きわめて低いグランド・インダクタンスを実現しています。
TFP401 および TFP401A は、革新的な PanelBus 回路と TI の高度な 0.18 µm EPIC-5 CMOS プロセス・テクノロジーを組み合わせた製品であり、TI の PowerPAD パッケージ・テクノロジーを採用して、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TFP401x TI PanelBus デジタル・レシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 |
| * | エラッタ | TFP101(A), TFP201(A), TFP401(A) Errata | 2003年 11月 11日 | |||
| * | エラッタ | TFP101/A, TFP201/A, TFP401/A, TFP403 Data Sheet Errata | 2003年 6月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | TFPxxx FAQ (Rev. A) | 2019年 5月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Bridge HDMI/DVI to LVDS/OLDI (Rev. C) | 2018年 6月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PanelBus TFP401/401A Design Notes | 2003年 3月 18日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TFP101/201/401(A) 2Pix/Clk Output Mode | 2003年 3月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。