THVD1452
- TIA/EIA-485A 標準の要件に合致、または上回る仕様
- 電源電圧: 3V~5.5V
- 5V電源で差動出力が2.1Vを超えるためPROFIBUSと互換
- バスI/O ESD保護
- ±30kV HBM
- ±18kV IEC 61000-4-2接触放電
- ±25kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4高速過渡バースト
- 拡張動作同相範囲 ±15V
- 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- スタンバイ時消費電流: 1µA未満
- 動作時電流: 3mA未満
- 拡張周囲温度範囲: -40℃~+125℃
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8の単位負荷(最大256のバス・ノード)
- 小型のVSONおよびVSSOPパッケージによる基板面積の削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現
THVD14xxは、過酷な産業環境で動作するように設計された、ノイズ耐性の高いRS-485/RS-422トランシーバ・ファミリです。これらのデバイスのバス・ピンは、高レベルのIEC電気的高速過渡(EFT)およびIEC静電放電(ESD)事象に対する耐性があるため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。
これらの各デバイスは3V~5.5Vの単一電源で動作します。このファミリのデバイスは拡張同相電圧範囲に対応し、長い距離のケーブルを通したマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD14xxファミリのデバイスは小型のVSONおよびVSSOPパッケージで供給され、スペースに制約のあるアプリケーションで使用できます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THVD14xx ±18kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V~5V、RS-485 トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 7月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール
The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package. The (...)
TMDSFSIADAPEVM — Fast Serial Interface (FSI) adapter board evaluation module
より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル・インターフェイス) のご紹介
FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル・ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。