データシート
TLC6C5716-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: -40℃~+125℃、TA
- 16の定電流シンク出力チャネル
- 最大出力電流: 50mA
- 最大出力電圧: 8V
- 2つの出力グループ: OUTRn、OUTBn
- 出力電流の調整
- チャネルごとに7ビットのドット訂正(DC)
- グループごとに8ビットの輝度制御(BC)
- PWMグレイスケール・ジェネレータを内蔵
- チャネルごとに独立したPWM調光
- グローバルに構成可能なグレイスケール・モード: 12ビット、10ビット、8ビット
- 保護および診断機能
- LED開放検出(LOD)、LED短絡検出(LSD)、出力からGNDへの短絡検出(OSD)
- 隣接ピン短絡(APS)検出
- 事前サーマル警告(PTW)、サーマル・シャットダウン(TSD)
- IREF抵抗開放(IOF)および短絡検出(ISF)と保護
- GCLKエラー検出とLOD_LSDレジスタ・エラー・チェックの反転ビット・トグル
- LOD_LSD回路の自己テスト
- 出力スルー・レートをプログラム可能
- 出力チャネル・グループ遅延
- シリアル・データ・インターフェイス
インジケータやLCDローカル調光バックライトといった車載用途では、マルチチャネルで定電流のLEDドライバに対する需要が高まっています。求められているのは、LEDの輝度および色温度を均一にすることです。システムレベルの安全性を確保するため、LEDドライバはフォルト検出機能を備えている必要があります。
TLC6C5716-Q1は、車載用16チャネルの定電流RGB LEDドライバであり、LED診断機能を備えています。外付け抵抗による設定で最大50mAの出力電流を供給できます。電流は7ビットのドット訂正により調整可能で、各出力に2つの範囲があり、各色グループの出力に対して8ビットの輝度制御が可能です。
出力の輝度は12、10、8ビットのグレイスケール制御により個別に変更可能です。フォルト検出回路を備えており、LEDフォルト、隣接ピン短絡フォルト、基準抵抗フォルトなどを検出できます。スルーレート制御は2通りに変更可能で、これによりシステム・ノイズを最大限に低減できます。LEDグループ間での出力レベルの変更には間隔を置くため、起動電流の低減につながります。またSDIおよびSDOピンにより、複数のデバイスを直列に接続して1つのシリアル・インターフェイスで制御できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC6C5716-Q1 車載用16チャネル、完全な診断機能付きの定電流LEDドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 8月 20日 |
| 機能安全情報 | TLC6C5716-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2023年 2月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLC6C5716EVM — TLC6C5716-Q1 16 チャネル、定電流 LED ドライバの評価基板
TLC6C5716EVM は、USB2ANY 通信ツール経由で TLC65716EVM GUI と組み合わせて制御する設計を採用しています。TLC6C5716EVM は、PC USB ポート付の micro-USB 電源から電力を供給できます。TLC6C5716EVM GUI は、TLC6C5716-Q1の機能を提示する設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-020010 — HMI 機能を搭載した車載 HVAC 制御のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、HVAC(空調)向けの HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)アプリケーションで、コスト効率の優れたソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、同期整流降圧コンバータ、ブラシ付き DC モーター向けのマルチ チャネル ハーフ ブリッジ モーター ドライバ、およびマルチ チャネル LED ドライバを搭載しています。この LED ドライバは、周囲光センサで測定した周囲光の強度に応じて LED 輝度を設定します。このリファレンス デザインに搭載したハイサイド スイッチは、以下のさまざまな負荷を駆動します - ロータリー (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-020001 — 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン
ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス デザインは、ハイ ダイナミック レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調 (PWM) によるオン時間と電流レベルの輝度構成により、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル インターフェイスで複数の LED (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。