TIDA-020001

車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン

TIDA-020001

設計ファイル

概要

ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス デザインは、ハイ ダイナミック レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調 (PWM) によるオン時間と電流レベルの輝度構成により、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル インターフェイスで複数の LED ドライバをデイジーチェーン接続し、輝度と構成のプログラミングを行うことができます。温度および環境光センサにより、周囲の状況を検出して、過熱条件からの保護や、周囲輝度に応じたグローバル輝度調整を行います。

特長
  • バックライトのゾーンを個別に調光することで、消費電力を低減し、バックライトのにじみを防止して、HDR およびローカル調光ソリューションを実現
  • 高電圧過渡保護と逆バッテリ保護
  • 強力な IR (近赤外線) 除去機能 (残留比率は 1% 未満) を搭載し、人間の目に類似した優れたスペクトル応答を実現
  • 人間の目と輝度を知覚する方法を元に、バックライトの輝度を対数スケールで動的に調整
  • 直下型バックライト構成
  • サーミスタやフォトダイオードを使わないシングル チップのセンシング ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU615.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX86.PDF (435 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX85.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX88.ZIP (2155 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEW8.ZIP (1775 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX87.PDF (3080 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX84.PDF (498 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TLC6C5724-Q1車載、24 チャネル、フル診断機能搭載、定電流 RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT87-Q1車載、-13.6mV/℃ のゲイン、±2.7℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22918-Q1車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR14030-Q1車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TLC6C5716-Q1車載、16 チャネル、フル診断機能搭載、定電流 RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001-Q1人間の目に類似した高精度の応答性、車載デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52-Q1車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス デザインは、ハイ ダイナミック レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調 (PWM) によるオン時間と電流レベルの輝度構成により、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル インターフェイスで複数の LED (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010025 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-010026 EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01401 高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01540 デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01541 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン TIDA-01629 サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01630 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン TIDA-060001 SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010025 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-010026 EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01401 高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01540 デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01541 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン TIDA-01629 サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01630 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン TIDA-060001 SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDCEW9 — TIDA-020001 Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEW9 TIDA-020001 Source Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/10/03
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcew9 or www.ti.com/lit/xx/tidcew9/tidcew9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEW9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用144ゾーン・ローカル調光バックライトのリファレンス・デザイン 英語版 2018/10/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。