TLIN821-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
- 機能安全対応
- 広い入力動作電圧範囲:
- VSUP 範囲:5.5 V~28V
- 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
- 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
- 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ
- ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート:
- LIN バスからのリモート ウェイクアップ
- WAKE ピンによるローカル ウェイクアップ
- EN によるローカル ウェイクアップ
- 37kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
- INH ピンを使用してシステム レベルの電力を制御
- LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチフリーで動作
- 保護機能:
- LIN バスの障害耐性:±40V
- 40V の負荷ダンプのサポート
- VSUP の低電圧保護
- TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 8 ピン SOIC、向上された自動光学検査 (AOI) 機能を備えたリードレス VSON-8 パッケージ
TLIN821-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。
TLIN821-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。
TLIN821-Q1 は、広い入力電圧動作範囲の 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源をデバイスの INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。
このデバイスには LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が原因で電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLIN821-Q1 車載対応、インヒビットとウェーク機能搭載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ データシート | PDF | HTML | 2026年 3月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLIN1021DEVM — WAKE/INH 機能搭載、TLIN1021-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。