TIDA-00176

高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00176

設計ファイル

概要

TIDA-00176 リファレンス デザインは、Sin/Cos 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用インターフェイスです。アプリケーションには、高精度の速度制御と位置制御を必要とする産業用ドライブが含まれています。
この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。また、TIDA-00176 では、SPI および QEP インターフェイスを使用して外部プロセッサとの接続が容易で、オプションの組込み ADC を使用できます。迅速な評価を実現するために、Piccolo F28069M マイコン LaunchPad 用のサンプル ファームウェアが提供されています。このファームウェアは、Sin/Cos エンコーダから測定した角度を、マイコンの USB 仮想 COM ポート経由で最大 28 ビットの分解能で出力します。

特長
  • 2.5V オフセット、最大 500kHz の入力周波数で 1Vpp の差動出力を使用する、EMC 規格準拠、Sin/Cos エンコーダ用の産業用インターフェイス設計
  • 高分解能の位置補間、最大 28 ビットの分解能、ケーブル長 70m までテスト済み
  • デュアル アナログ シグナル チェーンは、16 ビット デュアル SAR ADC とマイコンの組込み ADC との同時使用が可能で、経路の両方を評価したり経路の一方を最適化したりすることで、帯域幅を減らしてノイズ耐性を向上可能
  • SPI および QEP インターフェイスでマイコンに簡単に接続できるほか、ドロップイン互換性のある 14 または 12 ビットの ADC により、分解能要件が未決定るのコスト最適化オプションも利用可能
  • 16kHz で計算された高分解能な角度と USB 仮想 COM ポート経由で送信された角度データ使用した C2000 マイコン用ファームウェアのサンプルで、性能を簡単に評価可能
  • IEC61000-4-2、4-4、4-5 (ESD、EFT、サージに関する EMC 耐性要件) のテスト済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU983B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF58.PDF (389 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRF55.PDF (48 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF57.ZIP (3771 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAF2.ZIP (1051 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF56.PDF (3064 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF54.PDF (759 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8354デュアル、700kSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32025.5V、高速、デュアル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54040AEco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531A超低消費電力、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA23655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF2033Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCAF3 — TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00176 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAF3 TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00176 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf3 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf3/tidcaf3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAF3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高分解能位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイス (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/06/23
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015/11/10