データシート
TLV365-Q1
- AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃
- ゲイン帯域幅:50 MHz
- ゼロ クロスオーバー歪みトポロジ:
- CMRR:115dB (標準値)
- レール ツー レール入出力
- 電源レールを 100mV 超える入力
- ノイズ:4.5nV/√Hz
- スルーレート:27V/µs
- 高速セトリング:0.01% まで 0.2µs
- 精度:
- オフセット ドリフト:2.6µV/℃ (最大値)
- 入力バイアス電流:20pA (最大値)
- 動作電圧2.2V~5.5V
TLV365-Q1 および TLV2365-Q1 (TLVx365-Q1) デバイスは、ゼロクロスオーバー、レール ツー レール入出力の CMOS オペアンプのファミリで、低電圧およびコスト重視のアプリケーション向けに最適化されています。低ノイズ (4.5nV/√Hz) および高速動作 (50MHz のゲイン帯域幅) であることから、これらのデバイスはローサイド電流センシング、オーディオ、シグナル コンディショニング、センサ増幅などのアプリケーションのサンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動するのに最適です。
特長として、優れた同相除去比 (CMRR)、クロスオーバー歪みがない入力段、高い入力インピーダンス、およびレール ツー レールの入出力スイング能力が挙げられます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールの 12mV の範囲内です。
TLVx365-Q1 は、−40℃~+125℃での動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLVx365-Q1 車載用、50MHz、ゼロ クロスオーバー、低歪み、高 CMRR、RRI/O、単一電源オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 4月 16日 |
| アプリケーション概要 | Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches | PDF | HTML | 2024年 8月 14日 | |||
| 機能安全情報 | TLV365-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DEM-OPA-SOT-1A — 5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板
DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
PMP23421 — マルチフェーズ、4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ (BBU) アプリケーションで使用する、GaN (窒化ガリウム) ベースのデジタル制御型 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コンバータです。このデザインには 合計 7 個の相があります。6 個の相を並列接続すると、バッテリ放電動作が可能になり、最大 8.1kW の放電電力を供給します。7 番目の相は、バッテリ充電動作に使用します。このコンバータは、VIN (入力電圧) と VOUT (出力電圧) に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作し、各モード間で滑らかに遷移します。
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点