DEM-OPA-SOT-1A

5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SOT-1A

購入

概要

DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA365 2.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール ツー レール オペアンプ OPA656 広帯域、ユニティ ゲイン安定化、FET 入力オペ アンプ OPA657 1.6GHz、低ノイズ、FET 入力オペアンプ OPA657-DIE ベアダイ、1.6GHz、低ノイズ、FET 入力オペアンプ OPA683 ディスエーブル搭載、超低消費電力、電流帰還アンプ OPA684 ディスエーブル搭載、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA690 ディスエーブル搭載、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA691 ディスエーブル機能搭載、広帯域、電流帰還オペアンプ OPA692 ディスエーブル搭載、広帯域、固定ゲイン、バッファ アンプ OPA814 600MHz、高精度、ユニティ・ゲイン安定、FET 入力オペアンプ OPA820 ユニティ ゲイン安定、低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ OPA830 低消費電力、単一電源オペアンプ OPA832 低消費電力、単一電源、固定ゲイン、ビデオ・バッファ・アンプ OPA842 広帯域、低歪み、ユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型オペアンプ OPA843 広帯域、低歪み、中ゲイン、電圧帰還型オペアンプ OPA863 シングルチャネル、低消費電力、110MHz、12V、レール・ツー・レール入出力、電圧帰還アンプ OPA863A シングルチャネル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO (レール ツー レール入出力) 電圧帰還型アンプ OPA890 低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ、ディスエーブル付 TLV365 レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ TLV365-Q1 車載対応、レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-SOT-1A — Single operational amplifier evaluation module for SOT-23 5-pin and 6-pin packages

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DEM-OPA-SOT-1A User's Guide (Rev. B) 2012年 4月 12日
証明書 DEM-OPA-SOT-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SOT-1A User's Guide (Rev. A) 2006年 3月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ