ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 425 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 72, 132.7, 195 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 425 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 72, 132.7, 195 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 30V
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.2V ~ 5V
    • 可変:1.2V ~ 28V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 超低 IQ:150mA の負荷電流で 3.2µA
  • 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:
    • 3 ピン SOT-23 (DBZ) (固定構成のみ、事前情報)
    • 4 ピン SOT-89 (PK) (固定構成のみ)
    • 5 ピン SOT-23 (DBV) (固定構成と可変構成の両方)
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ +125°C
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 30V
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.2V ~ 5V
    • 可変:1.2V ~ 28V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 超低 IQ:150mA の負荷電流で 3.2µA
  • 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:
    • 3 ピン SOT-23 (DBZ) (固定構成のみ、事前情報)
    • 4 ピン SOT-89 (PK) (固定構成のみ)
    • 5 ピン SOT-23 (DBV) (固定構成と可変構成の両方)
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ +125°C

TLV709 低ドロップアウト ( LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。このデバイスは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現しています。TLV709 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。

TLV709 LDO は、100mA の負荷電流で標準 600mV の低ドロップアウトをサポートしています。低い静止電流 (標準値 3.2µA) は出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたってほぼ一定です。また、TLV709 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト条件が発生してもレギュレータが保護されます。

TLV709 は、2.9mm × 2.8mm の 5 ピン SOT-23 (DBV)、2.92mm × 2.37mm の 3 ピン SOT-23 (DBZ)、および 4.5mm × 2.5mm の 3 ピン SOT-89 (PK) パッケージで提供されます。DBV パッケージは固定出力および可変出力に対応し、DBZ パッケージは固定出力専用です。

TLV709 低ドロップアウト ( LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。このデバイスは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現しています。TLV709 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。

TLV709 LDO は、100mA の負荷電流で標準 600mV の低ドロップアウトをサポートしています。低い静止電流 (標準値 3.2µA) は出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたってほぼ一定です。また、TLV709 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト条件が発生してもレギュレータが保護されます。

TLV709 は、2.9mm × 2.8mm の 5 ピン SOT-23 (DBV)、2.92mm × 2.37mm の 3 ピン SOT-23 (DBZ)、および 4.5mm × 2.5mm の 3 ピン SOT-89 (PK) パッケージで提供されます。DBV パッケージは固定出力および可変出力に対応し、DBZ パッケージは固定出力専用です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV704 アクティブ 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Higher PSRR and lower Vin
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Lower IQ and reverse current protection
新規 TPS7E81 アクティブ 40V 150mA、低静止電流 (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ Wider Input Voltage range, Better Accuracy, with Enable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV709 150mA、30V、静止電流 3.2μA、低ドロップアウトリニア レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
機能安全情報 TLV709 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 8月 12日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA、30V、リニア電圧レギュレータの評価基板

UA78L 評価基板 (EVM) は、PK パッケージ封止のリニア レギュレータである UA78L の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) 構成は、汎用アプリケーションに適した、単一、100mA、3 端子、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを搭載しています。このレギュレータは最大 100mA を供給でき、最大 20V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV709 PSpice Transient Model

SLVME09.ZIP (81 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ