TLV740P
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ:
- 1mm × 1mm の 4 ピン X2SON
- 5 ピン SOT-23
- 非常に低いドロップアウト:460mV (300mA の場合)
- 精度:1%
- 低 IQ:50µA
- 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
- 固定出力電圧でも提供:1V~3.3V
- 高 PSRR:1kHz 時に 65dB
- アクティブ出力放電
TLV740P 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、静止電流の低い LDO で、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れており、消費電力の制限が厳しいアプリケーション向けです。このデバイスの標準精度は 1% です。
また TLV740P は、デバイスの電源投入およびイネーブル時に突入電流の制御も行います。TLV740P は定義済みの上限値に入力電流を制限し、入力電源から大電流が流れ込むことを防止します。この機能は、バッテリで動作するデバイスでは特に重要です。
TLV740P は、標準の DQN および DBV パッケージで供給されます。TLV740P は、出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV740P フォールドバック電流制限搭載、300mA、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TIEVM-MTR-HVINV — 高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000™ マイコンの評価基板
TIEVM-MTR-HVINV は、高電圧モーター ドライブ アプリケーション向けの 750W 開発ボードです。この評価基板 (EVM) は、InstaSPIN-FOC FAST と eSMO の各センサレス オブザーバを使用し、3 相の PMSM (永久磁石同期モーター) を制御するためのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御機能を実装しています。モジュール型設計を採用したため、同じマザーボードへのさまざまなドーターボードの接続をプラグ アンド プレイ形式でサポートできます。この評価基板 (EVM) (...)
TIDA-010273 — 250W モーター インバータのリファレンス デザイン
TIDA-010265 — C2000™ マイコンと MSPM0 を搭載した 750W モーター インバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。