TMP461-EP
- リモートダイオード温度センサ精度:±1°C
- ローカル温度センサの精度:±1°C
- ローカルおよびリモート チャネルの分解能:0.0625°C
- 電源およびロジック電圧範囲:1.7V ~ 3.6V
- 35µA の動作電流 (1SPS)、シャットダウン電流:3µa
- 直列抵抗キャンセル
- η 係数およびオフセット補正
- プログラム可能なデジタル フィルタ
- ダイオード故障検出
- ピンによりプログラマブルなアドレスと互換性のある、2 線式と SMBus™ シリアル インターフェイス
- 10 ピン VSSOP パッケージ
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃)
- 管理されたベースライン
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- ウェハー ロットをトレース可能
TMP461-EP デバイスは、ローカル温度センサを内蔵した高精度の低消費電力リモート温度センサ モニタです。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に内蔵されたサブストレート サーマル トランジスタもしくはダイオードです。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は 12 ビットのデジタル コードとして表現され、0.0625°C の分解能を実現します。2 線式のシリアル インターフェイスは SMBus 通信プロトコルを受け付け、9 つまでの異なるアドレスをピンによりプログラム可能です。
高度な機能 [直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数 (η 係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル フィルタなど] を組み合わせることで、高精度、高ノイズ耐性の堅牢な温度監視ソリューションを提供します。
TMP461-EPは、さまざまな通信、コンピューティング、計測、産業アプリケーションにおける複数の場所での高精度な温度測定に最適です。このデバイスは、1.7V ~ 3.6V の電源電圧範囲、-55°C ~ 125°C の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP461-EP (拡張製品)、ピン プログラム可能なバス アドレスを備えた高精度リモートおよびローカル温度センサー データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 9月 16日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | TMP461-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 8月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP461EPEVM — TMP461EP 評価基板
TMP461EP 評価基板 (EVM) は、TMP461EP デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。TMP461EPEVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサとリモート ジャンクションを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。この目的に対し、最良のユーザー・エクスペリエンスを得られるよう、センサと接続するための選択肢は複数あります。
評価基板 (EVM) 向けの GUI
GUI for TMP461/-EP EVM available to users both web-based and downloadable
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点