TPD4E002

アクティブ

クワッド、11pF、±5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード

製品詳細

Package name SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 25 Vrwm (V) 5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 11 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 30 Dynamic resistance (typ) 2 Interface type GPIO, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 6.1 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 25 Vrwm (V) 5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 11 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 30 Dynamic resistance (typ) 2 Interface type GPIO, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 6.1 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • IEC 61000-4-2 ESD Protection
    • ±15-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 2.5-A Peak Pulse Current (8/20-µs Pulse)
  • ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
    • ±15-kV Human Body Model (HBM)
  • Four Unidirectional Voltage Suppression Diodes for use in ESD Protection
  • I/O Breakdown Voltage, VBR = 6.1 V (Minimum)
  • I/O Capacitance 11 pF (Typical)
  • Low Leakage Current < 100 nA
  • Very Small Printed-Circuit Board (PCB) Area < 2.6 mm2
  • High Integration
  • Suitable for High-Density Boards
  • IEC 61000-4-2 ESD Protection
    • ±15-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 2.5-A Peak Pulse Current (8/20-µs Pulse)
  • ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
    • ±15-kV Human Body Model (HBM)
  • Four Unidirectional Voltage Suppression Diodes for use in ESD Protection
  • I/O Breakdown Voltage, VBR = 6.1 V (Minimum)
  • I/O Capacitance 11 pF (Typical)
  • Low Leakage Current < 100 nA
  • Very Small Printed-Circuit Board (PCB) Area < 2.6 mm2
  • High Integration
  • Suitable for High-Density Boards

The TPD4E002 device is a transient voltage suppressor (TVS) designed to protect up to four lines against electrostatic discharge (ESD) transients. The monolithic circuit design allows superior capacitance matching between the channels and reduced crosstalk. This device is ideal for applications where both reduced line capacitance and board space-saving are required.

The TPD4E002 device is a transient voltage suppressor (TVS) designed to protect up to four lines against electrostatic discharge (ESD) transients. The monolithic circuit design allows superior capacitance matching between the channels and reduced crosstalk. This device is ideal for applications where both reduced line capacitance and board space-saving are required.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4E002 Quad Low-Capacitance Array with ±15-kV ESD Protection データシート (Rev. F) PDF | HTML 2016年 11月 18日
アプリケーション概要 ESD Protection for GPIO PDF | HTML 2024年 1月 8日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

PMP40280 — 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス・デザイン

The PMP40280 is a battery initialization reference design solution for automotive and battery applications. The MCU TM4C123GH6PZ sets charging/discharging current and real time monitors battery voltage and charging/discharging current. It will calibrate system gain error to meet (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ