TPD4S014
- Input Voltage Protection at VBUS up to 28 V
- Low Ron nFET Switch
- Supports > 2 A Charging Current
- ESD Performance D+/D-/ID/VBUS Pins:
- ±15-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
- ±15-kV Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2)
- Overvoltage and Undervoltage Lockout Features
- Low Capacitance TVS ESD Clamp for USB2.0 High Speed Data Rate
- Internal 17 ms Startup Delay
- Integrated Input Enable and Status Output Signal
- Thermal Shutdown Feature
- Space Saving SON Package (2 mm × 2 mm)
The TPD4S014 is a single-chip solution for USB charger port protection. This device offers low capacitance transient voltage suppressor (TVS) electrostatic discharge (ESD) clamps for the D+, D-, and standard capacitance for the ID pin. On the VBUS pin, this device provides overvoltage protection (OVP) up to 28 V DC. The overvoltage lockout feature ensures that if there is a fault condition at the VBUS line, the TPD4S014 is able to isolate the VBUS line to protect the internal circuitry from damage. There is a 17-ms turn-on delay after VBUS rises above the undervoltage lockout (UVLO) threshold in order to let the voltage stabilize before turning the nFET on. This function acts as a de-glitch and prevents unnecessary switching if there is any ringing on the line during connection.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD4S014 USB Charger Port Protection Including ESD Protection for All Lines and Overvoltage Protection on VBUS データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
| ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
| セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPD4S014EVM — TPD4S014EVM:完全保護ソリューション、ESD 保護を含む、USB チャージャー・ポート用
The TPD4S014 is a single-chip solution for USB charger port protection. This device offers low capacitance TVS type ESD clamps for the D+, D- and standard Capacitance for the ID pin. On the VBUS pin, this device can handle over-voltage protection up to 28V. The over voltage lock-out feature ensures (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点