ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1641

アクティブ

出力電力制限機能搭載、2.7V ~ 40V、152mΩ、1.8A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 42 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.7, 4.5 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.03 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368 Overcurrent response Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 152 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0012 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0021 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 42 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.7, 4.5 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.03 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368 Overcurrent response Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 152 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0012 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0021 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 動作電圧範囲 (IN):
    • 4.5V~40V (電力制限デバイス)
    • 2.7V~40V (電流制限デバイス)
  • 出力側で最大 -1V の負電圧に対応
  • 非常に小さいオン抵抗R ON = 152mΩ (標準値)
  • 2W~64W の電力制限
  • 0.03A~1.8A の電流制限
  • 入力と出力の間の短絡を検出し、 FLT ピンで通知
  • FLT 出力を診断と外部 PFET の駆動に使用可能
  • 15W 時に ±5% の精度の電力制限 (電力制限デバイス)
  • 1A 時に ±6% の精度の電流制限 (電流制限デバイス)
  • 構成可能な過電圧保護
  • 構成可能な過電流保護 (I OCP)
  • 過渡電流のブランキング時間を構成可能
  • 外部 FET による最大 60V の過電圧保護
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • イネーブルおよびシャットダウン制御
  • IOCP ピンで出力負荷電流を監視
  • サーマル・シャットダウンによる過熱保護 (OTP)
  • 小型サイズ:QFN 3mm × 3 mm (0.5mm ピッチ)
  • 動作電圧範囲 (IN):
    • 4.5V~40V (電力制限デバイス)
    • 2.7V~40V (電流制限デバイス)
  • 出力側で最大 -1V の負電圧に対応
  • 非常に小さいオン抵抗R ON = 152mΩ (標準値)
  • 2W~64W の電力制限
  • 0.03A~1.8A の電流制限
  • 入力と出力の間の短絡を検出し、 FLT ピンで通知
  • FLT 出力を診断と外部 PFET の駆動に使用可能
  • 15W 時に ±5% の精度の電力制限 (電力制限デバイス)
  • 1A 時に ±6% の精度の電流制限 (電流制限デバイス)
  • 構成可能な過電圧保護
  • 構成可能な過電流保護 (I OCP)
  • 過渡電流のブランキング時間を構成可能
  • 外部 FET による最大 60V の過電圧保護
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • イネーブルおよびシャットダウン制御
  • IOCP ピンで出力負荷電流を監視
  • サーマル・シャットダウンによる過熱保護 (OTP)
  • 小型サイズ:QFN 3mm × 3 mm (0.5mm ピッチ)

TPS1641x ファミリは、高精度の電力制限または電流制限機能付きの統合型 eFuse デバイスです。このデバイス・ファミリは、過電流保護、過電圧保護、入力と出力の間の短絡検出、過熱保護機能を内蔵し、堅牢な保護を実現します。

TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 デバイスは、負荷に対して 15W 時に ±5% の電力制限を提供します。また、過渡的な過負荷または過電流イベントに対するブランキング時間を構成可能です。TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 は、IEC60335 および UL60730 規格に準拠した 15W 電力制限用の低消費電力回路 (LPC) で使用できます。TPS1641x デバイスは、隣接するピンの短絡および GND へのピン短絡フォルトに対する保護機能を備えています。

PLC および DCS モジュールのバックプレーン電源保護などのアプリケーションでは、ILIM ピンの抵抗を使用して電流制限を設定します。TPS16412、TPS16413、TPS16416、および TPS16417 デバイスは、負荷に対して 1A 時に ±6% の電流制限を提供します。また、これらのデバイスは dVdT ピンを使用して出力スルーレートを制御し、電源投入時に大きな容量性負荷を充電します。

TPS1641x は、入力と出力の間の短絡検出機能を備え、入力と出力の間の短絡を FLT ピンで通知します。 FLT ピンは、MCU にデジタル入力として提供するか、外部 PFET を駆動します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS1641x ファミリは、高精度の電力制限または電流制限機能付きの統合型 eFuse デバイスです。このデバイス・ファミリは、過電流保護、過電圧保護、入力と出力の間の短絡検出、過熱保護機能を内蔵し、堅牢な保護を実現します。

TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 デバイスは、負荷に対して 15W 時に ±5% の電力制限を提供します。また、過渡的な過負荷または過電流イベントに対するブランキング時間を構成可能です。TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 は、IEC60335 および UL60730 規格に準拠した 15W 電力制限用の低消費電力回路 (LPC) で使用できます。TPS1641x デバイスは、隣接するピンの短絡および GND へのピン短絡フォルトに対する保護機能を備えています。

PLC および DCS モジュールのバックプレーン電源保護などのアプリケーションでは、ILIM ピンの抵抗を使用して電流制限を設定します。TPS16412、TPS16413、TPS16416、および TPS16417 デバイスは、負荷に対して 1A 時に ±6% の電流制限を提供します。また、これらのデバイスは dVdT ピンを使用して出力スルーレートを制御し、電源投入時に大きな容量性負荷を充電します。

TPS1641x は、入力と出力の間の短絡検出機能を備え、入力と出力の間の短絡を FLT ピンで通知します。 FLT ピンは、MCU にデジタル入力として提供するか、外部 PFET を駆動します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2640 アクティブ 逆入力極性保護機能内蔵、42V、2A 産業用 eFuse 40-V eFuse with integrated back-to-back FETs for reverse current blocking and reverse polarity protection.
TPS2660 アクティブ 入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse 60-V eFuse with integrated back-to-back FETs for reverse current blocking and reverse polarity protection.
TPS2662 アクティブ 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse Offers reverse polarity protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1641x 40V、1.8A 電力および電流制限 eFuse、入力と出力の間の短絡検出機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 13日
証明書 TPS1641 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2025年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1641EVM — TPS1641 40V、1.8A eFuse の評価基板

TPS1641EVM を使用すると、TPS1641 デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS1641 は小型の 40V、1.8A eFuse であり、入力から出力への短絡検出、プログラマブル過電圧保護、突入電流保護、電流と電力の構成可能な制限機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1641 PSpice Transient Model

SLVME00.ZIP (103 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS1641-CALC TPS1641 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1641 eFuse
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ