ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS1HC100-Q1

アクティブ

車載対応、100mΩ、2.5A、シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 100 Imax (A) 2.5 Current limit (max) (A) 6.9 Current limit (min) (A) 0.633 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-18% @ 1.9A Current sense accuracy +/-6% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 100 Imax (A) 2.5 Current limit (max) (A) 6.9 Current limit (min) (A) 0.633 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/-18% @ 1.9A Current sense accuracy +/-6% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 12V 車載システム向け、包括的な診断機能搭載、シングルチャネル スマート ハイサイド パワー スイッチ
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流センス アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3V~28V
  • 低いスタンバイ電流:85℃ で 0.5µA 未満
  • 動作時の接合部温度:–40℃ ~ 150℃
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック互換
  • フォルト検出電圧スケーリングによる ADC 保護
  • プログラム可能な電流制限:1.9A のとき ±18% の精度
  • 高精度の電流センス:1A で ±6%
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • GND および電源喪失時の保護
    • 外付け部品を使ったバッテリ逆極性保護
  • 診断機能
    • オンおよびオフ状態における出力の開放負荷とバッテリ短絡の検出
    • 過負荷およびグランド短絡検出
    • サーマル シャットダウンおよびスイング検出
  • 認定
  • 熱特性強化型 14 ピン PWP パッケージ
  • 12V 車載システム向け、包括的な診断機能搭載、シングルチャネル スマート ハイサイド パワー スイッチ
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流センス アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3V~28V
  • 低いスタンバイ電流:85℃ で 0.5µA 未満
  • 動作時の接合部温度:–40℃ ~ 150℃
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック互換
  • フォルト検出電圧スケーリングによる ADC 保護
  • プログラム可能な電流制限:1.9A のとき ±18% の精度
  • 高精度の電流センス:1A で ±6%
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • GND および電源喪失時の保護
    • 外付け部品を使ったバッテリ逆極性保護
  • 診断機能
    • オンおよびオフ状態における出力の開放負荷とバッテリ短絡の検出
    • 過負荷およびグランド短絡検出
    • サーマル シャットダウンおよびスイング検出
  • 認定
  • 熱特性強化型 14 ピン PWP パッケージ

TPS1HC100-Q1 デバイスは、各種の保護機能を搭載したハイサイド パワー スイッチで、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵して、各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、市場で差別化できます。

低ロジック高スレッショルド、VIH、1.5V の入力ピンにより、マイコンの GPIO 信号を 1.8V で使用できます。高精度の電流検出により、キャリブレーションを追加することなく、さらに優れたリアルタイム監視効果と高精度の診断機能を得ることができます。外部の高精度電流制限機能により、アプリケーションごとに電流制限値を設定できます。本デバイスは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。TPS1HC100-Q1 デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド パワー スイッチとして使用できます。

TPS1HC100-Q1 デバイスは、各種の保護機能を搭載したハイサイド パワー スイッチで、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵して、各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、市場で差別化できます。

低ロジック高スレッショルド、VIH、1.5V の入力ピンにより、マイコンの GPIO 信号を 1.8V で使用できます。高精度の電流検出により、キャリブレーションを追加することなく、さらに優れたリアルタイム監視効果と高精度の診断機能を得ることができます。外部の高精度電流制限機能により、アプリケーションごとに電流制限値を設定できます。本デバイスは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。TPS1HC100-Q1 デバイスは、ワット数の低い電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド パワー スイッチとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS1HC30-Q1 アクティブ 車載対応、30mΩ、5A、シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ Same functionality and size with 30-mΩ high-side switch.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1HC100-Q1、100mΩ、2.5A、シングル チャネル、車載スマート ハイサイド スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 3月 31日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
アプリケーション・ノート TI ハイサイド スイッチでのグランド短絡テスト PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 28日
アプリケーション・ノート Efficiently Driving Automotive Dashboard Loads with TPS1HC100-Q1 PDF | HTML 2022年 2月 10日
機能安全情報 TPS1HC100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 9日
アプリケーション概要 Driving Front Camera Modules with TPS1HC100-Q1 PDF | HTML 2021年 8月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 車載対応、100mΩ ハイサイド スイッチの評価基板

TPS1HC100EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HC100-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。TPS1HC100EVM には、より大きなアプリケーション電源システムの一部として TPS1HC100-Q1 を設計する前に、この IC のテストと評価を実行するために必要なものがすべて付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1HC100-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDR0.ZIP (64 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS1HC100-Q1-ILIM-CALC TPS1HC100-Q1 current limit calculator

Spreadsheet calculator which will give a minimum and maximum current limit value for the TPS1HC100-Q1 based off of a RILIM value (taking into account resistor tolerances)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian