TIDA-01571

DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン

TIDA-01571

設計ファイル

概要

このディスプレイ リファレンス デザインは、DLP Pico™ 0.3 インチ TRP HD 720p ディスプレイ チップセットを搭載しており、DLP LightCrafter™ ディスプレイ 3010-G2 評価モジュール (EVM) に実装されています。モバイル スマート テレビ、バーチャル アシスタント モバイル プロジェクタ、デジタル サイネージなど、さまざまなプロジェクション ディスプレイ アプリケーションに適したHD解像度を実現します。このデザインには、DLP3010 720p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、 DLPC3433 ディスプレイ コントローラ、および DLPA3000 PMIC/LED ドライバで構成される DLP3010 チップセットが含まれています。

特長
  • 1280x720 の分解能
  • 明るさ 230 RGB ルーメン (6A 青/緑 LED、4.5A 赤色 LED)
  • 小型 PCB レイアウト、720p (DLP3010) 光学エンジンをサポート、HDMI および USB コネクティビティを含む
  • DLPDLCR3010EVM-G2 レイアウトで使用
  • 19V 入力および LED 電流ドライブ、最大 6A
  • ディスプレイ構成をカスタマイズするための PC ソフトウェア GUI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU454.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUZ8.PDF (404 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUZ7.ZIP (411 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUZ9.ZIP (6002 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC4.ZIP (4350 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUZ6.ZIP (1100 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPC3433DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPA3000DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP30100.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3438DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G07オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AUP1G06オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2061Cアクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS622602 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54335AEco-mode 付き、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

このディスプレイ リファレンス デザインは、DLP Pico™ 0.3 インチ TRP HD 720p ディスプレイ チップセットを搭載しており、DLP LightCrafter™ ディスプレイ 3010-G2 評価モジュール (EVM) に実装されています。モバイル スマート テレビ、バーチャル アシスタント モバイル プロジェクタ、デジタル サイネージなど、さまざまなプロジェクション ディスプレイ アプリケーションに適したHD解像度を実現します。このデザインには、DLP3010 720p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、 DLPC3433 ディスプレイ (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01571 DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン TIDA-080002 ウルトラ モバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01571 DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン TIDA-080002 ウルトラ モバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HD ディスプレイのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。