TIDA-01401
高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-01401
概要
この高 EMC 耐性リファレンス デザインは、ドライブおよびEnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ など EMC 耐性、特にインバータ スイッチング ノイズに対する耐性は、産業用ドライブ内の位置エンコーダ フィードバック システムにとって重要です。このリファレンス デザインは、5 ~ 15V(公称 12V)の広い入力電圧範囲(エンコーダに対する出力電圧を使用)をサポートしており、エンコーダの広い電源電圧に対応しています。このリファレンス デザインの電源には、選択したエンコーダの電圧範囲に基づいて過電圧や短絡から保護する機能があるため、ケーブル ショート時の損害を防ぐことができます。BoosterPack™ プラグイン モジュールのフォーム ファクタを採用しており、TI LaunchPad™ 開発キットと互換のコネクタを搭載しているため、 EnDat、BiSS、C2000™ マイコンを採用したシステムの容易な評価を可能にします。このリファレンス デザインは、EnDat 2.2 エンコーダと最大 100m のケーブルを使用したテストを実施済みです。
特長
- 5-V 半二重 RS-485 トランシーバ (THVD1550) は、16kV の IEC-ESD と 4kV の EFT 耐性を実現しているので、外部 ESD 部品のコストが不要です。
- IEC 61000-4-4 の電気的高速過渡に対して、業界最高の耐性を実現します
- EnDat2.2 や BiSS などの 4 線式 RS RS-485 インターフェイス規格、または Tamagawa™ などの 2 線式インターフェイス規格をサポート
- クロックの方向を構成可能で、ハードウェアはドライブとエンコーダ インターフェイスのいずれとしても使用可能
- IEC 61800-3 の EMC 耐性に対応した設計
産業用
- AC ドライブ位置フィードバック
- AC ドライブ位置フィードバック
- AC ドライブ位置フィードバック
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- Single-axis servo drive
- アブソリュート光エンコーダ
- アブソリュート光エンコーダ
- アブソリュート磁気エンコーダ
- アブソリュート磁気エンコーダ
- アブソリュート誘導性エンコーダ
- アブソリュート誘導性エンコーダ
- オフロード車両センサ・システム
- オフロード車両センサ・システム
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- オフロード車両向け制御システム
- オフロード車両向け制御システム
- オフロード車両向け制御システム
- オフロード車両向け制御システム
- サーボ・ドライブ位置フィードバック
- サーボ・ドライブ位置フィードバック
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ機能安全モジュール
- サーボ・ドライブ機能安全モジュール
- サーボ・ドライブ機能安全モジュール
- トラクション・ドライブ・システム
- トラクション・ドライブ・システム
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) の位置センサ
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) の位置センサ
- モーターの診断とモニタ
- モーターの診断とモニタ
- モーターの診断とモニタ
- モーターの診断とモニタ
- モーター保護リレーと接触器
- モーター保護リレーと接触器
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- リニア・モーター位置センサ
- ロボットの位置センサ
- ロボットの位置センサ
- 分析ラボ計測器
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- 飛行制御ユニット
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSW8.PDF (199 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
開発キット
この高 EMC 耐性リファレンス デザインは、ドライブおよびEnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ など EMC 耐性、特にインバータ スイッチング ノイズに対する耐性は、産業用ドライブ内の位置エンコーダ フィードバック システムにとって重要です。このリファレンス デザインは、5 ~ 15V(公称 12V)の広い入力電圧範囲(エンコーダに対する出力電圧を使用)をサポートしており、エンコーダの広い電源電圧に対応しています。このリファレンス デザインの電源には、選択したエンコーダの電圧範囲に基づいて過電圧や短絡から保護する機能があるため、ケーブル (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | アブソリュート・エンコーダの高EMC耐性RS-485インターフェイス・ リファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/27 |