ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22917

アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ

製品詳細

Imax (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Number of channels 1 Features Active Low, Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.5 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 80 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01 Current limit type None Function Inrush current control, Reverse current blocking FET Internal Operating temperature range (°C) -45 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Number of channels 1 Features Active Low, Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.5 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 80 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.01 Current limit type None Function Inrush current control, Reverse current blocking FET Internal Operating temperature range (°C) -45 to 125 Device type Load switches
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX):2A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5VIN = 80mΩ (標準値)
    • 1.8VIN = 120mΩ (標準値)
    • 1VIN = 220mΩ (標準値)
  • 超低消費電力
    • オン状態 (IQ):0.5µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):10nA (標準値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD)
    • ON ≥ VIH (ION):10nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ (標準値)
  • 電源オンの調整により突入電流を制限可能 (tON)
    • 72mV/µs (CT = オープン) 時に 5V tON = 100µs
    • 2.3mV/µs (CT = 1000pF) 時に 5V tON = 4000µs
  • 出力放電および立ち下がり時間を変更可能
    • オプションの QOD 抵抗 ≥ 150Ω (内部)
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB)
    • アクティブ化電流 (IRCB):–500mA (標準値)
    • 逆リーク電流 (IIN,RCB):–1µA 以下
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX):2A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5VIN = 80mΩ (標準値)
    • 1.8VIN = 120mΩ (標準値)
    • 1VIN = 220mΩ (標準値)
  • 超低消費電力
    • オン状態 (IQ):0.5µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):10nA (標準値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD)
    • ON ≥ VIH (ION):10nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ (標準値)
  • 電源オンの調整により突入電流を制限可能 (tON)
    • 72mV/µs (CT = オープン) 時に 5V tON = 100µs
    • 2.3mV/µs (CT = 1000pF) 時に 5V tON = 4000µs
  • 出力放電および立ち下がり時間を変更可能
    • オプションの QOD 抵抗 ≥ 150Ω (内部)
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB)
    • アクティブ化電流 (IRCB):–500mA (標準値)
    • 逆リーク電流 (IIN,RCB):–1µA 以下

TPS22917x デバイスは小型のシングル・チャネル負荷スイッチで、リーク電流の低い P チャネル MOSFET を使用し、電力損失を最小限に抑えています。高度なゲート制御設計により、最低 1V の電圧で動作し、オン抵抗と電力損失の増大は最小限です。

立ち上がりと立ち下がりの時間は、外付け部品により別々に変更でき、システム・レベルの最適化が可能です。タイミング・コンデンサ (CT) および電源オン時間の変更により、不必要なシステム遅延を増やすことなしに、突入電流を管理できます。出力放電抵抗 (QOD) を使用して、出力の立ち下がり時間を調整できます。QOD ピンを出力に直接接続すると、立ち下がり時間が最短に、オープンにすると立ち下がり時間が最長になります。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。TPS22917 はアクティブ HIGH のイネーブル・ロジックを使っており、TPS22917L はアクティブ LOW のイネーブル・ロジックを使っています。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ON ピンが意図的に HIGH (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウン (RPD) は切断されます。

TPS22917x デバイスは、ハンダ接合部の目視検査が可能なリード付き SOT-23 パッケージ (DBV) で供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の温度範囲での動作が規定されています。

TPS22917x デバイスは小型のシングル・チャネル負荷スイッチで、リーク電流の低い P チャネル MOSFET を使用し、電力損失を最小限に抑えています。高度なゲート制御設計により、最低 1V の電圧で動作し、オン抵抗と電力損失の増大は最小限です。

立ち上がりと立ち下がりの時間は、外付け部品により別々に変更でき、システム・レベルの最適化が可能です。タイミング・コンデンサ (CT) および電源オン時間の変更により、不必要なシステム遅延を増やすことなしに、突入電流を管理できます。出力放電抵抗 (QOD) を使用して、出力の立ち下がり時間を調整できます。QOD ピンを出力に直接接続すると、立ち下がり時間が最短に、オープンにすると立ち下がり時間が最長になります。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。TPS22917 はアクティブ HIGH のイネーブル・ロジックを使っており、TPS22917L はアクティブ LOW のイネーブル・ロジックを使っています。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ON ピンが意図的に HIGH (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウン (RPD) は切断されます。

TPS22917x デバイスは、ハンダ接合部の目視検査が可能なリード付き SOT-23 パッケージ (DBV) で供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の温度範囲での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22919 アクティブ 調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ Lower current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22917x 1V~5.5V、2A、80mΩ、超低リーク負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 2月 17日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション概要 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-TRIGGER-EVM — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板

この評価基板 (EVM) は、ホール効果センサを使用してトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この評価基板 (EVM) は非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V、2A、オン抵抗 80mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22917 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード スイッチの評価を目的とする、アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。この TPS22917EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22917 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0V ~ 5.5V) を印加できます。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22917 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCE8.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS22917 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCE9A.ZIP (6743 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS22917L PSpice Model

SLVMDR5.ZIP (86 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド インフラ アプリケーションで必要になります。このリファレンス デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01584 — 負荷スイッチを使用する電源シーケンスのリファレンス デザイン

TIDA-01584 リファレンス デザインは、複数のロード スイッチを使用して、さまざまな電源シーケンシング構成を実現する方法を提示します。複数の内蔵ロード スイッチを使用し、各電圧レールのタイミングを互いに独立して調整することができます。プロセッサの大掛かりな介入や、外部のデジタル部品の採用なしで、各電圧レールを制御できます。このデザインが役に立つのは、さまざまなサブシステムとプロセッサ向けのレールをオンに切り替えるために、特定のタイミング シーケンスを必要とする、マルチファンクション プリンタ (MFP、プリンタ複合機) やセット トップ ボックス (STB) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060032 — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数のホール効果センサを使用して 1 個のトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この種のトリガは、コードレス電動工具や、トリガ変位情報を使用する他の最終製品での使用に最適です。

このデザインは非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010049 — IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian