TIDA-010049
IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン
TIDA-010049
概要
このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (ハードウェア フォルト トレランス、HFT) = 0 (1oo1D アーキテクチャ) を実現し、IEC61131-2 (type 1) 勧告に準拠する設計を採用したデジタル入力を搭載しています。
特長
- グループ絶縁型の 8 チャネル デジタル入力は IEC61131-2 (type 1) に準拠
- IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の要件を満たすコンセプト (TÜV SÜD により評価済み)
- 診断および監視機能
- 配線ミスからの保護 (逆極性、デジタル入力の短絡、開路、配線交差)
- 小さい占有面積
産業用
- AC input HVAC motor control
- AC ドライブ制御モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- Digital Input Module IEC61131-2
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 飛行制御ユニット
- 飛行制御ユニット
- 飛行制御ユニット
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZU1.PDF (50 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD18541F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
開発の開始
デバッグ・プローブ
このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (...)
シミュレーション・モデル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IEC 61508(SIL-2)向け、TUV による評価済みのデジタル入力のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/06/26 | ||
| ユーザー・ガイド | TIDA-010049 TUEV Concept Report | 2019/06/07 |