HALL-TRIGGER-EVM
外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
HALL-TRIGGER-EVM
概要
この評価基板 (EVM) は、ホール効果センサを使用してトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この評価基板 (EVM) は非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ モードのまま維持します。さらに、オプションの磁界保護機能も使用できます。この機能は、強力な外部磁界が存在するときは、電圧出力をディスエーブルにします。
特長
- 最大 10mm のトリガ変位を電圧に変換
- 測定電圧誤差は、キャリブレーションなしで 3% 未満、キャリブレーションありで 0.5% 未満
- (オプション) 強力な外部磁界を検出したときは、電圧出力をディスエーブル化
- 単四電池または 5 ~ 30V の外部電源電圧で動作
- スリープ モードで小さいシステム消費電流 (外部磁界に対処するために選択した保護レベルに応じて 3.5 ~ 6.9μA)
NAND ゲート
購入と開発の開始
評価ボード
HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection
サポート対象の製品とハードウェア
HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection
シミュレーション・ツール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Original Release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HALL-TRIGGER-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/12/15 | ||
| 証明書 | HALL-TRIGGER-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/11 | ||||
| 設計ガイド | 外部フィールド保護機能付き、非接触型、ホール効果、可変速度ト リガの外部フィールド保護機能付きリファレンス・デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021/10/27 |