TPS2388
- Fully IEEE 802.3at Compliant
- Port Re-Mapping
- 1- and 3-Bit Fast Port Shutdown Input
- “Never Fooled” 4-Point Detection
- Type 1 and Type 2 PD Classification
- Programmable Current Limit With Foldback
- DC Disconnect Detection
- Flexible Processor Controlled Operating Modes
- Semiauto
- Manual
- 14-Bit Port Current and Voltage Monitoring
- 100-ms Rolling Port Current Averaging
- 2% Current Sensing Accuracy
- 0.255-Ω Sense Resistor With Kelvin Sense
- I2C Communication
- I2C Watchdog for Failsafe Operation
- 8- and 16-Bit Access Mode Selectable
- –40°C to 125°C Temperature Operation
- 56-Lead VQFN Package
The TPS2388 is an 8-channel power source equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cable according to IEEE 802.3at-2012 standard (or 802.3at). The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, determine the power requirements according to the classification, and apply power through either one (Type -1) or two-event (Type-2) physical classification. The TPS2388 also has the flexibility to support UPoE and other non-standard loads.
The Port remapping and the device pinout allow designers to enable 2-layer PCB designs and simplify software migration from previous generation PSE devices. The external FET architecture allows designers to further balance size, efficiency, thermal, and solution cost requirements. The current foldback reduces thermal stress on the external MOSFETs during startup and overload conditions allowing the use of cheaper FETs.
The Fast Shutdown (OSS) input provides up to eight levels of per port shutdown priority for applications that require the immediate disabling of multiple ports.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2388 IEEE 802.3at 8-Channel Power-over-Ethernet PSE Controller データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 16日 | ||
| 設計ガイド | マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 | |||
| 設計ガイド | SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.1.05, TPS2388 | 2017年 8月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS23861 Power-On Considerations | 2015年 7月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2388EVM-612 — IEEE802.3at PoE PSE アプリケーション用 TPS2388 評価モジュール
IEEE802.3bt 対応 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。